Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs pour média et tampons

Bon à savoir

La préparation précise des media et des tampons est essentielle au processus de biofabrication. L’obtention des mélanges corrects de media et de suppléments pour media, de tampons et de solutions tampons, de sels et d’autres procédés chimiques sont des composants clés de la production réussie de produits biopharmaceutiques. La formulation de ces mélanges de media et tampons essentiels utilise de grands volumes de matières premières, ce qui nécessite des conceptions de flux de travail flexibles et efficaces qui garantissent une livraison dans les délais pour répondre aux exigences du marché. 

Nom du jeu : Performance de fabrication globale

Les medias et les tampons déterminent la concentration de la protéine cible dans la solution de fermentation et l’optimisation des conditions de culture cellulaire pour une production biologique réussie. La demande croissante de volumes de media et de tampons et les temps de préparation plus rapides, y compris l’augmentation des titres et le traitement continu, signifient que les fabricants mettent en œuvre des technologies à usage unique pour améliorer l’efficacité et la productivité de fabrication pendant la préparation des solutions et des tampons. 

Technologies innovantes de nouveaux fluides et tampons pour rationaliser la production

  • Systèmes à usage unique
  • Bioproduction continue
  • Systèmes de dilution ou de conditionnement en ligne
  • Formulations liquides et poudre à usage unique
  • Systèmes d’emballage prépesés, prêts à distribuer
  • Bioréacteurs à plus petite échelle
  • Fluides et tampons de cultures complexes et de hautes performances
  • Utilisation accrue de l’analyse des processus
  • Tampons dilués prêts à l’emploi et concentrés de tampons

Innovation et dévouement au transfert de fluides

L’équipe d’ingénieurs dédiés de CPC s’attèle à fournir un transfert de fluide sûr et rapide dans la préparation et l’utilisation de fluides et de tampons pour la fabrication traditionnelle de lots et les systèmes à usage unique. Cette concentration continue vous offre la plus large sélection de produits de transfert de fluides, y compris les connexions stériles, la déconnexion stérile, les connexions rapides, et plus encore, pour répondre à vos exigences de flux de travail en matière de fluides et de tampons. En collaborant avec vos ingénieurs en bioproduction et des chercheurs scientifiques, nous utilisons notre expertise et notre expérience pour vous aider à définir, concevoir et mettre en œuvre les systèmes de transfert de medias nécessaires pour garantir des traitements amont et aval flexibles et robustes pour vos opérations de fabrication. 

Les connecteurs aseptiques de CPC et avantages de déconnexion

  • Connexions et déconnexions simples et sécurisées
  • Intégration facile des composants à usage unique, y compris XX, YY
  • Prévention de la contamination, comme les bactéries et les contaminants environnementaux tels que la poussière et les contaminants, pour protéger le produit final
  • Connexion de composants à usage unique dans un environnement non stérile pour maintenir la stérilité du fluide
  • Déconnexions sécurisées, sans outil
  • Transfert rapide de volumes élevés de tampon et de fluides
  • Connexions stériles entre ces ensembles préstérilisés à usage unique et les bioréacteurs en acier inoxydable pour effectuer un transfert aseptique des fluides

Les connecteurs aseptiques de CPC assurent un transfert rapide et sûr des fluides

Les connecteurs aseptiques de CPC sont la solution à chaque fois que vous devez connecter ou déconnecter deux lignes de fluides distincts avec une garantie de stérilité, même dans des environnements non stériles. Quel que soit l’environnement, les connecteurs de biotraitement de CPC assurent le transfert de fluides stériles pendant la préparation et la distribution des fluides et des tampons, rendant les mélanges disponibles quand et où ils sont nécessaires.

Les connecteurs stériles de CPC offre la flexibilité nécessaire aux fabricants de produits biopharmaceutiques pour combiner facilement plusieurs composants, des systèmes hybrides, par lots ou à usage unique y compris les ensembles de traitement, les manifolds, les lignes de transfert, les bioréacteurs et autres équipements de bioprocédés. Lorsque des changements doivent se produire, des connecteurs sans genre de CPC facilitent la connexion des composants et processus. Les multiples options de terminaison répondent aux exigences de montage et d'écoulement d'aujourd'hui.

Notre équipe d’ingénieurs en développement et application de bioproduction développe des produits innovants et de haute qualité qui rendent le transfert de fluides stériles sûr et facile. Étant donné que les systèmes de fluide et les configurations de tampons varient autant que les options de tubes, de connecteurs et de filtres, les connecteurs stériles et les déconnexions de CPC sont disponibles dans une variété croissante de tailles, de configurations, d’options de terminaison et de matériaux. Le processus innovant de connexion "Retourner-Cliquer-Tirer" garantit la facilité d’utilisation et l’assurance de la connexion.

Les connecteurs stériles de CPC sont spécialement conçus pour les applications de bioproductions de la fermentation amont et aval - et tout ce qui suit. En aidant à maintenir le transfert aseptique des fluides, les connecteurs stériles de CPC facilitent l’obtention des meilleurs rendements à un prix rentable. Toutes les solutions de connexion pour biotraitement sont rigoureusement testées ─ y compris les tests de matériaux, les tests sur les produits et les tests de rupture jusqu’à la défaillance ─ afin de répondre aux spécifications du produit. En fait, CPC offre des performances fiables et reproductibles et fournit des rapports de validation et extractibles qui prennent en charge les attributs de performance.

Conçu pour gérer les exigences en matière de transfert de fluides et de préparation de tampon,  les connecteurs stériles de CPC offrent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Les connecteurs de bioproduction conçus avec précision par CPC sont compatibles avec une grande variété de composants de solutions et de tampons, de produits chimiques et de systèmes. Nous fournissons une combinaison unique d’expertise du secteur avec la plus large gamme de produits, y compris les connexions stériles, les déconnexions stériles, les connexions de stériliation en place (SIP) et les connexions rapides.

L’augmentation du volume et de la diversité des produits pousse les fabricants à concevoir leurs installations pour des cycles de production plus courts avec de multiples changements. Les poches et lignes de transfert à usage unique utilisent CPC MPC ou des connexions MPX et des adaptateurs SaniQuik pour des changements rapides. Les connecteurs robustes et faciles à utiliser à usage unique de CPC maintiennent la stérilité et l’intégrité de la ligne d'écoulement toute en permettant aux fabricants de produits biopharmaceutiques pour améliorer la productivité, réduire le temps de mise sur le marché et réduire les coûts.

CPC a fait ses preuves en fournissant des produits conforme à leurs spécifications d’origine et aux exigences de qualité grâce à un plan solide d’assurance de l’approvisionnement. La procédure comprend le contrôle du processus de fabrication, des matières premières à la fabrication du produit final. Les clients du secteur biopharmaceutique font confiance à CPC pour la livraison de produits essentiels, en raison de sa réputation établie dans le respect des délais, dans l’identification et la communication anticipée des retards éventuels et, surtout, dans la bonne gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Read how single-use components advance the flexibility over stainless steal equipment use