Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs rapides pour la surveillance des patients

Les applications de surveillance des patients servent à surveiller divers signes vitaux et systèmes d’avertissement qui détectent et enregistrent les changements dans la santé des patients. Couvrant une large gamme d’appareils, notamment les brassards de tensiomètre, les dispositifs de surveillance des patients, les équipements d’anesthésie et les systèmes de survie, les applications de surveillance des patients aident les spécialistes à faire leur travail de manière plus efficace et efficiente. Ces applications fournissent une meilleure compréhension de l’état du patient et permettent d’assurer de meilleurs résultats. Les dispositifs et équipements de surveillance doivent être fiables, rapides et faciles à utiliser pour permettre d’obtenir une précision clinique critique.

Des coupleurs à l’épreuve des erreurs pour les applications de surveillance des patients

CPC propose une offre complète de connecteurs rapides de petit diamètre pour les applications de surveillance des patients reconnus par les prestataires de santé du monde entier. Installés sur les brassards de tension artérielle, les postes individuels de patients, les équipements d’anesthésie et les systèmes de réanimation, CPC dispose du connecteur idéal pour les applications de surveillance des patients. Les coupleurs rapides à verrouillage mécanique et à conception unique de CPC garantissent que les points de connexion critiques sont réalisés correctement et éliminent les erreurs de branchement potentiellement dangereuses. Les coupleurs CPC sont compatibles ISO 80369 et répondent aux exigences strictes des équipements de surveillance des patients et sont conçus pour fournir une solution de traitement des fluides sûre et harmonieuse.

Raccords, embouts Luer et connecteurs pour pression sanguine de CPC : le choix parfait

Obtenez la solution adaptée à chaque application avec les raccords, embouts Luer et connecteurs pour pression sanguine de CPC. Les connecteurs de pression sanguine de CPC sont dotés de raccords cannelés et de filets précis. Quel que soit le type de connecteur dont vous avez besoin : baïonnette, SMC, quart de tour, pas de vis, connecteurs multi-lignes, nous avons la solution étanche pour satisfaire vos applications de brassards. Pour les applications à usage limité ou unique, lorsqu’un clapet d'obturation n’est pas requis, nos connecteurs Luer sont privilégiés pour les composants finement moulés et de qualité supérieure, ainsi que les applications à faible débit.

4 étapes pour sélectionner des connecteurs pour fluides pour applications médicales

  1. Étape 1 : déterminer les besoins de sécurité et de fiabilité des patients et des professionnels de santé qui utiliseront les connecteurs
  2. Étape 2 : définir les besoins fonctionnels de l’application pour déterminer les paramètres des tubes et des connecteurs
  3. Étape 3 : envisager une fonctionnalité de connecteur améliorée comme les connexions multitubes pour améliorer la facilité d’utilisation et les performances du point de connexion
  4. Étape 4 : faire correspondre les matériaux à l’application pour garantir que le fluide circulant à travers le connecteur est compatible

Pour plus d’informations sur la sélection de connecteurs pour applications médicales, téléchargez les 4 étapes pour sélectionner des connecteurs pour fluides pour applications médicales