Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Coupleurs rapides avec clapet d'obturation

Afficher les produits avec clapet d'obturation

Profitez de transferts de fluides faciles et rapides grâce aux coupleurs rapides à clapet d'obturation CPC. Un large éventail d’équipements et de dispositifs fonctionne en transférant des liquides ou des gaz à travers des tubes de petit diamètre. Si vous devez gérer des fluides, CPC propose des connecteurs rapides avec clapet disponibles dans des configurations, tailles et matériaux qui répondent aux besoins d’équipements et de dispositifs extrêmement variés.  

Séries de produits

Avantages des coupleurs rapides CPC

  • Large gamme de tailles et de configurations pour une utilisation dans une grande variété d’applications
  • Fonctionnement ergonomique et facile à utiliser d’une seule main, même gantée
  • “Clic” CPC audible et rétroaction sensorielle pour assurer le branchement
  • Rapport débit/taille optimal pour des performances supérieures
  • Joint d’étanchéité sans fuite, gainé, pour protéger les trajets de liquide précieux
  • Configurations de coude et de joint tournant disponibles pour les espaces confinés