Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs et raccords pour ventilation

La ventilation médicale implique des méthodes et des traitements qui fournissent de l’oxygène aux patients en ayant besoin pour respirer. Il existe deux formes principales de ventilation : la ventilation mécanique et l’oxygénothérapie. Les deux types de ventilation sont utilisés comme traitements clés pour les problèmes respiratoires.

Ventilation mécanique : lorsque les patients ne peuvent pas respirer seuls

La ventilation mécanique déplace l’oxygène vers et depuis les poumons à travers un dispositif externe, connecté au patient via des tubes munis de connecteurs rapides ou de raccords pour ventilation de CPC. Il s’agit d’une machine conçue pour respirer, c’est-à-dire faire rentrer de l’oxygène et expulser du dioxyde de carbone, pour un patient incapable de respirer ou respirant de manière insuffisante. La machine de ventilation induit la respiration artificielle en poussant l’oxygène vers les poumons pour une administration dans tout le corps.

Diagramme illustré de la ventilation mécanique

Oxygénothérapie : lorsque le patient ne reçoit pas suffisamment d’oxygène

L’oxygénothérapie utilise une source d’oxygène supplémentaire pour gérer le taux d’oxygène dans le sang et prévenir la toxicité du monoxyde de carbone. L’oxygène est distribué sous forme liquide ou gazeuse via un tube connecté à des raccords pour ventilation ou à des coupleurs rapides de CPC. L’appareil à oxygène peut être raccordé à d’autres appareils médicaux, tels que des ventilateurs et des appareils à pression positive continue (PPC), afin d’améliorer l’efficacité du traitement.

Prenez le temps de respirer, les connecteurs et raccords pour ventilation de CPC sont là pour vous aider

Les connecteurs et les raccords CPC sont utilisés par les fabricants d’équipements de ventilation pour s’assurer que les tubes de leur machine sont connectés facilement et sans fuites. Avec des formes de terminaisons cannelées et de filetage précis, la large gamme de connecteurs et de raccords pour ventilation de CPC comprend entre autres des raccords à usage médical en T, en Y, droits, à vis et multilignes. Pour les applications à usage limité ou unique, les connecteurs et raccords pour ventilation de CPC sont privilégiés pour les composants fluidiques finement moulés et de qualité supérieure, ainsi que les applications à faible débit. 

Une fiabilité à toute épreuve

Les coupleurs et raccords CPC sont spécialement conçus pour les applications de ventilation. Ils aident à fournir de l’oxygène critique, sans fuite, aux patients afin de les aider à respirer. Des conceptions ergonomiques et conviviales facilitent leur utilisation, ce qui minimise les distractions et élimine les erreurs de branchement.

Durabilité et fiabilité

Les connecteurs et les raccords étanches pour ventilation de CPC fournissent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Dotés d'un système fermé sans déversement, les coupleurs à débranchement rapide de CPC garantissent des ajustements sécurisés et des connexions fiables nécessaires dans les environnements chirurgicaux, hospitaliers et même à domicile.

Robustesse globale

CPC propose une large gamme de coupleurs et de raccords compatibles avec les équipements de ventilation mécanique et d’oxygénothérapie disponibles sur le marché aujourd’hui. Les coupleurs CPC sont conçus pour fournir des solutions de traitement de l’oxygène sûres et harmonieuses. Tous les connecteurs et raccords pour tubes à oxygène de CPC sont rigoureusement testés, y compris à l’aide de tests de matériaux, de tests sur les produits et de tests jusqu’à la défaillance, afin de répondre aux spécifications du produit.

Facilité d’entretien

Lorsque la ventilation mécanique et les appareils d’oxygénothérapie nécessitent des réparations ou des remplacements, le bouton-poussoir des connecteurs CPC assure des débranchements intuitifs et rapides. En outre, les connecteurs et les coupleurs étanches pour tubes à oxygène médical de CPC garantissent la sécurité lors de l’utilisation de fluides potentiellement nocifs.

Assurance de connexion

Les connecteurs pour tubes à oxygène médical de CPC permettent d’établir une connexion plus propre, plus rapide et plus sûre avec l’équipement de ventilation. Les connecteurs FitQuik® de qualité de CPC sont des raccords de haute qualité qui garantissent un ajustement sûr même dans les applications de ventilation de l’oxygène les plus exigeantes. Ces raccords pour ventilation sont dotés de terminaisons cannelées et de filetage précis pour garantir un ajustement adéquat, à chaque utilisation.

Assurance de l’approvisionnement

CPC a fait ses preuves en fournissant des produits conformes à des spécifications et à des exigences de qualité difficiles, à l’aide d’un programme solide d’assurance de l’approvisionnement. Le programme comprend le contrôle du processus de fabrication, des matières premières à la fabrication du produit final. Les investissements dans la capacité supplémentaire et la fabrication redondante garantissent la capacité lorsque c’est nécessaire. Les clients du secteur médical ont confiance dans la capacité de CPC à répondre à la demande grâce à des délais précis et à une gestion saine de la chaine d’approvisionnement.