Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Systèmes de distribution pour fûts DrumQuik® PRO et PUR

Quel que soit le type de produits d’emballage et de distribution requis pour la gestion de produits chimiques, ils doivent être accessibles, pratiques et faciles à utiliser. Les systèmes de distribution pour fût DrumQuik PRO de CPC établissent des branchements instantanés aux systèmes de conditionnement en vrac flexibles et rigides. En créant un système de transfert fermé, DrumQuik aide à protéger les travailleurs et à maintenir un environnement de travail plus propre.  

Une gestion de produits chimiques rentable avec les systèmes de distribution DrumQuik

Les systèmes de distribution DrumQuik PRO et DrumQuik PUR permettent d’économiser de l’argent grâce à des remplacements de fûts plus rapides, ce qui permet d’éviter de nettoyer les éventuels déversements et de réduire les coûts de recyclage. Le tube plongeur en plastique remplace l’acier inoxydable coûteux et permet d'être recyclé, éliminé ou renvoyé avec le fût à l’emballeur chimique pour réutilisation. La tête de distribution robuste mais économique résiste non seulement aux environnements d’exploitation exigeants, mais peut également être réutilisée pour des milliers de branchement sans fuite.  

Des coupleurs de distribution robustes conçus pour la manipulation de produits chimiques liquides en vrac

Les systèmes de distribution DrumQuik PRO et DrumQuik PUR sont utilisés avec une grande variété de récipients, notamment des fûts en plastique et en acier, des sachets de produits chimiques, des conteneurs industriels ou des bacs. Des options de matériaux sont disponibles pour s’adapter à la gestion de produits chimiques de base (acides, caustiques et solvants), la distribution de denrées alimentaires, la production de produits pharmaceutiques sans composants d’origine animale, les applications médicales et la gestion de produits chimiques de haute pureté. 

Améliorez les processus de gestion des produits chimiques avec les connecteurs de distribution CPC

Des taux d’évacuation des fûts accrus minimisent le gaspillage de produit, améliorent la sécurité des employés et réduisent les frais généraux. Réduisez le temps de configuration du processus, réduisez les temps d’arrêt lors des remplacements de conteneurs et réduisez le temps de nettoyage, et réalisez ainsi des économies significatives.  

Un transfert de produits chimiques plus propre grâce à DrumQuik PUR

Pour les applications nécessitant un haut niveau de pureté, choisissez DrumQuik PUR pour assurer la compatibilité avec les exigences ultrapures des produits chimiques utilisés dans la fabrication pharmaceutique, médicale et technologique, ainsi que la manipulation générale des produits chimiques en laboratoire. Le coupleur DrumQuik PUR entièrement en plastique est fabriqué en salle blanche et doublement emballé pour maintenir sa pureté et protéger l’intégrité du procédé. Le coupleur se branche facilement au tube plongeur / à la fermeture de bonde pour maintenir les conteneurs scellés et éviter la contamination de produits chimiques coûteux ou de l’environnement. 

 

Utilisez DrumQuik pour des changements de conteneurs plus rapides

Des changements de conteneurs plus rapides rendent le transfert de produits chimiques plus efficace et réduisent les temps d’arrêt des processus. Transférez la tête de distribution DrumQuik d’un récipient vide au nouveau récipient en quelques secondes. Une gestion améliorée des conteneurs réduit le temps de nettoyage et facilite l’entretien pour un environnement de travail plus propre et plus sûr. 

DrumQuik CPC signifie une gestion des matériaux plus sûre

Remplacez les tubes plongeurs en acier inoxydable qui fuient par un insert de fût et une fermeture de bonde en PEHD pour permettre des changements sans déversement. Les systèmes de distribution DrumQuik PRO et DrumQuik PUR peuvent être facilement intégrés à votre procédé existant à l’aide de pompes et de méthodes de plomberie courantes. Des options de codage couleur et de marquage mécanique sont disponibles pour réduire le risque de lignes mal branchées potentiellement dangereuses. 

Des solutions de distribution plus intelligentes grâce à la technologie RFID de CPC

L’intégration de la technologie RFID aux connecteurs pour systèmes de distribution DrumQuik PRO & PUR, permet de vérifier le contenu du conteneur, suivre son utilisation, identifier les erreurs de branchement potentiellement dangereuses et bien plus encore. Grâce à l’identification par radiofréquence, DrumQuik simplifie le fonctionnement, minimise les déversements coûteux ou dangereux, tout en contrôlant, protégeant et rationalisant les fluides précieux. 

Notre équipe spécialisée en gestion de la distribution de produits chimiques est disponible pour vous aider

Les ingénieurs d’application CPC sont là pour répondre à vos questions ou concevoir des solutions personnalisées de gestion de la distribution de produits chimiques à l’aide de la plateforme DrumQuik et en fonction des types de conteneurs, des contraintes de taille, des scénarios de montage ou des objectifs de débit.

Découvrez la gamme complète des systèmes de gestion de la distribution de produits chimiques de CPC et téléchargez une fiche technique ou des schémas CAO dès aujourd’hui.