Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Câbles de charge à refroidissement liquide pour véhicules électriques

N’oubliez pas les câbles de charge pour véhicules électriques

Le diamètre, la longueur et le style de montage des câbles pour véhicule électrique refroidis par liquide se trouvant dans les stations de charge rapide ne peuvent pas être ignorés. Comme les câbles se connectent directement au système de composants électriques coûteux à bord des véhicules électriques, il est important de comprendre comment ces composants souvent oubliés affectent le temps de chargement et l’utilisation des véhicules électriques. Sans norme industrielle, les fabricants d’équipements d’entretien de véhicules électriques (EVSE) conçoivent leurs systèmes de charge rapide et extrêmement rapide (XFC) avec des câbles de batterie de véhicule électrique refroidis par liquide que les utilisateurs peuvent manipuler en toute sécurité.

Câbles de charge – Autre source de chaleur pour véhicules électriques

À mesure que les vitesses de charge deviennent plus rapides, la chaleur augmente et les câbles et connecteurs de câbles qui les accompagnent deviennent plus volumineux, plus lourds et plus encombrants, ce qui les rend difficiles à manipuler.

Atteindre un objectif de temps de charge réduit nécessite des câbles plus durables et refroidis. Les câbles sont refroidis par liquide et utilisent des boucles de refroidissement séparées pour le câble et le connecteur des systèmes d’alimentation des véhicules électriques. Les câbles refroidis par liquide du matériel d’alimentation de véhicule électrique abaissent la température des câbles de charge eux-mêmes et des contacts à courant continu au niveau du connecteur électrique du véhicule.

Optimisation des câbles de charge pour véhicules électriques avec les connecteurs pour refroidissement liquide Everis® de CPC

  • Spécialement conçus pour les applications de refroidissement liquide de véhicules électriques et de matériel d’alimentation de véhicule électrique
  • Compatibles avec une variété de liquides de refroidissement utilisés par les systèmes de refroidissement liquide des câbles de charge de véhicules électriques
  • Respect des normes de compatibilité, de débit, de pression et de température définies par les systèmes de refroidissement de matériel d'alimentation de véhicule électrique
  • Résistance aux conditions de fonctionnement environnementales applicables partout où les câbles de charge des véhicules électriques sont situés
  • Utilisation d’un design de joint robuste et redondante qui élimine les fuites susceptibles d’affecter l’électronique de la station de charge
  • Offre des performances fiables et reproductibles
Voir les coupleurs rapides Everis conçus pour le refroidissement liquide

Câbles de charge pour véhicules électriques conviviaux à coupleurs rapides pour refroidissement liquide de CPC

Indépendamment des exigences d’exploitation des véhicules électriques ou des flottes de véhicules électriques, CPC peut assister les ingénieurs et les fabricants dans la conception et le développement de systèmes de refroidissement liquide pour les composants électriques des véhicules électriques et du matériel d’alimentation de véhicule électrique. Grâce à l'expertise et à l'expérience de CPC en matière de gestion thermique en branchements pour refroidissement liquide dédié à la charge des véhicules électriques, nous aidons nos clients à fournir des équipements fiables aux utilisateurs, en veillant à ce que les véhicules électriques et les parcs de véhicules électriques continuent de fonctionner. Le portefeuille Everis de coupleurs à débranchement rapide spécialement conçu par CPC est optimisé pour une utilisation dans les systèmes de refroidissement liquide des stations de charge des véhicules électriques.

Coupleurs rapides Everis conçus pour les stations de charge à refroidissement liquide de véhicules électriques 

Une fiabilité à toute épreuve

Les connecteurs pour refroidissement liquide Everis spécialement conçus fonctionnent à des températures extrêmement hautes ou basses, en s’adaptant à tous les environnements où se trouvent les câbles et les stations de charge des véhicules électriques. Les coupleurs rapides Everis de CPC permettent un endiguement fiable du fluide ou du liquide de refroidissement et résistent aux pressions (charge latérale, flexion, forces de traction) pendant de longues périodes de connexion.

Durabilité et fiabilité

Conçus pour diverses applications de refroidissement liquide qui utilisent des câbles de charge et du matériel d’alimentation pour véhicules électriques, les connecteurs sans déversement Everis fournissent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Les coupleurs rapides Everis de CPC sont dotés d’un clapet conçu avec précision pour un temps de connexion prolongé et sont compatibles avec une grande variété de liquides de refroidissement du système. Avec des joints redondants robustes, les coupleurs rapides Everis de CPC tolèrent facilement les pressions d’utilisation sans compromettre le clapet ou les joints, éliminant ainsi l’exposition potentielle aux fluides des composants électriques essentiels des véhicules électriques, situés à proximité ou en dessous de la boucle de refroidissement liquide.

Robustesse globale

Sans norme industrielle pour les systèmes de refroidissement liquide utilisés dans les câbles ou systèmes de charge pour véhicules électriques à des stations de charge rapides et fiables, les coupleurs rapides Everis de CPC sont disponibles dans une variété croissante de tailles, d’options de terminaison et de matériaux, y compris laiton nickelé, acier inoxydable et aluminium, polyphénylsulfone et autres polymères hautes performances.. Les configurations de coupleur rapide Everis comprennent les connexions en aveugle, les connecteurs à bouton-poussoir, des styles droits et coudés avec des joints en EPDM standard et des options de joints, y compris en FKM et en FVMQ.

Toutes les solutions de coupleurs rapides pour refroidissement liquide Everis sont rigoureusement testées, y compris les tests de matériaux, les tests sur les produits et les tests d’endurance jusqu’à la défaillance, afin de répondre aux spécifications du produit. Aux fins de preuve, CPC fournit des rapports de validation de produit associés afin que les concepteurs de systèmes puissent tester et vérifier des performances fiables et reproductibles dans leurs applications.

Facilité d’entretien

Les connecteurs Everis à bouton-poussoir de CPC sont conçus pour faciliter l’entretien du système de refroidissement liquide, y compris des déconnexions sans déversement et sans fuite pour une réparation plus sûre et plus rapide. Le bouton-poussoir simple à utiliser offre à la fois facilité et vitesse d’installation et de maintenance du système. Les connexions en aveugle Everis et les coupleurs rapides à joint pivotant facilitent l’installation ou la connexion de la boucle de refroidissement, dans des espaces restreints qui font partie des systèmes de refroidissement liquide, et qui maintiennent au froid les câbles de charge des véhicules électriques.

Demandez à un ingénieur de refroidissement liquide CPC

Pour trouver le bon connecteur pour fluides pour le système de refroidissement liquide de vos applications électroniques embarquées, demandez à l’un de nos experts en gestion thermique.