Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Solutions d’administration de liquide

Le transfert et l’extraction de fluides correspondent à la gestion et à la manipulation de liquides dans une grande variété d’applications. Elles traitent de plusieurs méthodes de pompage des fluides vers et depuis l’équipement. La technologie adaptée de branchement de fluides de CPC est une nécessité pour le transfert et l’extraction de fluides dans les composants et les systèmes d’équipement. 

Optez pour le transfert de fluide avec CPC

La réputation de CPC en tant que fournisseur de connexions pour fluides a commencé il y a plus de 40 ans. Aujourd’hui, nos produits de transfert et d’extraction de fluides se trouvent dans une gamme très diversifiée d’applications dans une grande variété d’équipements. Les ingénieurs en conception, les gestionnaires de programme et les spécialistes en applications de CPC s’engagent à soutenir nos applications de transfert et d’extraction de fluides à destination des fabricants d’équipement à chaque étape du processus. Ils collaborent avec des équipes d’ingénierie du monde entier pour déterminer les besoins, recommander les meilleures solutions de transfert des fluides et s’assurer que les processus de transfert et d’extraction de fluides sont efficaces.

Coupleurs CPC faciles à utiliser pour le transfert et l’extraction des fluides

La conception innovante de CPC fournit un branchement simple et sécurisé pour les applications de transfert et d’extraction des fluides avec une confirmation visuelle, tactile ou sonore. Nos coupleurs à branchement et débranchement rapides sont parfaits pour les produits de consommation, la manipulation de produits chimiques, la gestion des déchets ou d’autres environnements critiques où un branchement sécurisé est nécessaire. Faites votre choix parmi une grande variété de conceptions et de tailles de connecteurs pour répondre à vos spécifications. En plus des coupleurs rapides standard, CPC offre également la possibilité aux connecteurs d’avoir des fonctions intégrées telles que des clapets d’obturation et des clapets anti-retour de pression. Les connecteurs et les coupleurs rapides CPC aident les fabricants à atteindre leurs objectifs de coût, de poids et de performances.

Une fiabilité à toute épreuve

Les connecteurs et les coupleurs rapides ultra-fiables de CPC sont conçus pour gérer facilement la grande variété de fluides utilisés avec des équipements qui nécessitent un transfert et une extraction de fluide. Les connecteurs et les coupleurs CPC sont un composant essentiel des systèmes de gestion des fluides car ils facilitent le transfert des fluides et l’élimination des déchets. La conception ergonomique et conviviale améliore la facilité d’utilisation tandis que l’interface intuitive minimise la nécessité de formations et élimine les erreurs de branchement.

Durabilité et fiabilité

Conçus pour gérer la large gamme d’applications de transfert et d’extraction des fluides utilisés dans les équipements des fabricants, les connecteurs et les coupleurs CPC fournissent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Parmi les options possibles pour les coupleurs CPC figure une conception de système fermé sans déversement pour assurer des déconnexions sans déperdition et sans égouttement nécessaires à un traitement des fluides sûr. L’utilisation de connecteurs et de coupleurs à débranchement rapide CPC permet d’accroître la facilité d’utilisation, de minimiser les erreurs de l’opérateur et d’optimiser la disponibilité de l’équipement, de—tous les facteurs importants pour une productivité et une fiabilité élevées.

Robustesse globale

Satisfaisant aux différents types d’applications d’administration et d’extraction des fluides,  les connecteurs rapides CPC sont disponibles dans une variété croissante de tailles, d’options de terminaison et de matériaux, notamment des polymères techniques. Une large gamme de configurations est disponible pour répondre aux exigences spécifiques de l’équipement. Tous les connecteurs et coupleurs CPC sont rigoureusement testés, y compris à l’aide de tests de matériaux, de tests sur les produits et de tests jusqu’à la défaillance, afin de répondre aux spécifications du produit.

Facilité d’entretien

Lorsque vos systèmes de test ont besoin d’entretien, le bouton-poussoir de CPC garantit des débranchements intuitifs et rapides. Conçus pour faciliter l’entretien, les déconnecteurs CPC permettent une réparation plus sûre et plus rapide pour remettre l’équipement en service. De plus, le bouton-poussoir simple à utiliser facilite et accélère l’installation.

Assurance de branchement

Avec un corps élégant et un design ergonomique, les connecteurs et les coupleurs CPC permettent un fonctionnement à une seule main avec le « clic » CPC audible pour donner la garantie aux utilisateurs que les lignes de fluides sont branchées. Grâce à une faible force de connexion, les connecteurs CPC permettent d’assurer facilement un branchement complet.

Assurance de l’approvisionnement

CPC a fait ses preuves en fournissant des produits de manière cohérente conformément à leurs spécifications déclarées et aux exigences de qualité grâce à un programme solide d’assurance de l’approvisionnement. Le programme comprend le contrôle du processus de fabrication, des matières premières à la fabrication du produit final. Les investissements dans la capacité supplémentaire et la fabrication redondante garantissent la capacité lorsque c’est nécessaire. Les clients du secteur de la fabrication d’équipement ont confiance dans la capacité de CPC à répondre à la demande acquise grâce à des délais précis, à l’identification et à la communication des retards potentiels et, plus important encore, à une gestion saine de la chaine d’approvisionnement.