Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs pour surfaces de support médical

Le terme « surface de support médical » décrit les systèmes de lit et les autres dispositifs conçus pour répartir la pression corporelle de manière uniforme, réduire les forces de cisaillement et contrôler la chaleur et l’humidité. Ces systèmes de lit aident à prévenir et à guérir les lésions cutanées causées par les ulcères de pression, également appelés escarres, résultant d’une pression prolongée sur la peau. Les surfaces de support médical sont essentielles pour le traitement de la peau car elles améliorent le flux sanguin à travers le système circulatoire ou lymphatique vers les tissus mous blessés.

« Les surfaces de support de redistribution de la pression peuvent aider à réduire l’incidence des lésions dues à la pression jusqu’à 60 %. »

Soins infirmiers : février 2020

Les fabricants d’équipements médicaux comptent sur CPC pour améliorer l’utilisation des systèmes de lit d’hôpital

L’ergonomie et la fiabilité sont des caractéristiques essentielles que les fabricants de surfaces de support médical exigent dans leurs systèmes de traitement des fluides et de l’air. Chaque connexion doit être exempte de fuites d’air ou de fluide. Les connecteurs CPC sont choisis par les fabricants d’équipements de surfaces de support médical du monde entier en raison de leurs performances et de leur fiabilité éprouvées.

Les lits d’hôpital avancés assurent le confort du patient

Les systèmes de lit high-tech, connus sous le nom de lits à flux d’air, font circuler de l’air filtré à travers des billes en silicone ou en céramique. L’air chaud sous pression met les petites billes en mouvement pour simuler un mouvement de fluide. Lorsque le patient est placé dans le lit, son poids est réparti uniformément sur une grande surface, ce qui crée une sensation de flottement.

Les systèmes de lit à pression alternée contiennent des chambres ou des cylindres remplis d’air ou de fluide pompé à intervalles réguliers pour gonfler et dégonfler les chambres. D’autres lits électriques, comme les lits à faible perte d’air, font circuler l’air à l’intérieur.

Le connecteur hybride CPC aide les fabricants d’équipements médicaux à concevoir de meilleures surfaces de support médical

  • Simplifie les connexions nécessitant de l’énergie, un signal, de l’air ou des fluides avec un connecteur unique facile à utiliser
  • Élimine les erreurs de branchement grâce à un point de branchement intégré pour aider à protéger l’équipement et les patients
  • Facilement personnalisable pour une large gamme de surfaces de support médical
  • Améliorez l’expérience utilisateur grâce à la surface de support
  • Rendez le panneau avant de la surface de support visuellement plus propre
En savoir davantage sur les coupleurs hybrides de chez CPC

Maintenez la pression dans les surfaces de support médical avec les connecteurs CPC

Le fonctionnement des lits de support médical consiste à transférer des liquides ou des gaz à travers des tubes de petit diamètre. La principale utilité des connecteurs CPC est de déplacer le fluide d’un point A à un point B. Bien que cela puisse sembler simple, le processus de traitement des fluides pour les surfaces de support médical peut être compliqué en raison par exemple des exigences de pression, d’atténuation des fuites, de facilité d’utilisation et de fiabilité. CPC aide à surmonter ces complications potentielles en offrant une variété de connecteurs pour support médical avec :

  • Une large gamme de caractéristiques de fluides  
  • Différents débits et différentes spécifications de pression  
  • Des tailles répondant aux limitations de l’espace physique
  • La prise en charge d’un point de raccordement intégré unique pour l’alimentation, l’air ou les fluides  
  • Une inclusion d’air minimale  
  • Des clapets sans déversement
  • Des options répondant aux problèmes spécifiques de l’utilisateur et de l’environnement 

Une fiabilité à toute épreuve

Les connecteurs et les coupleurs rapides de CPC sont spécialement conçus pour les surfaces de support médical. Ils aident à gérer les transferts de fluides requis pour que ces lits d’hôpitaux fournissent les meilleures performances. Des conceptions ergonomiques et conviviales facilitent leur utilisation, ce qui minimise le besoin en formations et élimine les fuites.

Durabilité et fiabilité

Construits pour gérer le traitement des fluides des systèmes de lit d’hôpitaux, les connecteurs à débranchement rapide de CPC offrent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Les coupleurs CPC présentent une conception de système fermé sans déversement pour garantir les débranchements sans déperdition et sans égouttement requis par les environnements hospitaliers et chirurgicaux.

Robustesse globale

Satisfaisant aux différents types de surfaces de support médical, les connecteurs pour supports médicaux de CPC sont disponibles dans une variété croissante de tailles, d’options de terminaison et de matériaux, notamment les polymères haute performance. Une large gamme de configurations est disponible pour répondre aux exigences spécifiques des fabricants d’équipement médical. Tous les connecteurs et coupleurs pour supports médicaux de CPC sont rigoureusement testés, y compris à l’aide de tests de matériaux, de tests sur les produits et de tests jusqu’à la défaillance, afin de répondre aux spécifications du produit.

Facilité d’entretien

Lorsque les systèmes de lit de votre hôpital ont besoin d’entretien, les connecteurs pour supports médicaux de CPC garantissent des connexions et des déconnexions intuitives et rapides. Conçus pour faciliter l’entretien, les coupleurs à débranchement sans déversement et sans égouttement de CPC garantissent une réparation plus sûre et plus rapide. Le bouton-poussoir simple à utiliser offre à la fois facilité et vitesse d’installation et de maintenance du système. Les coupleurs à débranchement rapide de CPC présentent des conceptions prenant en compte l’espace réduit des hôpitaux et des salles d’opération.

Assurance de connexion

Grâce à un corps élégant et un bouton-poussoir ergonomique, les connecteurs et les coupleurs pour supports médicaux de CPC permettent une utilisation d’une seule main, et un « clic » audible garantit que les professionnels de santé savent quand les lignes de fluides et électriques sont connectées. Grâce à une faible force de connexion, les connecteurs de CPC permettent d’assurer facilement une connexion complète.

Assurance de l’approvisionnement

CPC a fait ses preuves en fournissant des produits conformes à des spécifications et à des exigences de qualité difficiles à l’aide d’un programme solide d’assurance de l’approvisionnement. Le programme comprend le contrôle du processus de fabrication, des matières premières à la fabrication du produit final. Les investissements dans la capacité supplémentaire et la fabrication redondante garantissent la capacité lorsque c’est nécessaire. Les clients du secteur médical ont confiance dans la capacité de CPC à répondre à la demande grâce à des délais précis, et plus important encore, à fournir une gestion saine de la chaine d’approvisionnement.