Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs et coupleurs à compression rapide pour cryothérapie

La cryothérapie, qui constitue souvent les premiers soins appliqués après une blessure, repose sur la gestion des fluides pour contracter les vaisseaux sanguins et aider à réduire la douleur, le gonflement et l’inflammation. Une autre utilisation consiste à aider les athlètes à récupérer plus rapidement après un entraînement intense ou une partie difficile. En outre, la cryothérapie élimine également l’acide lactique, qui peut entraver les performances musculaires et entraîner une fatigue musculaire.

Traitement par le froid

La glace est depuis longtemps la méthode de cryothérapie de choix pour les professionnels de la santé, notamment les chirurgiens, les médecins et les entraîneurs sportifs. Ces professionnels de la santé se tournent de plus en plus vers les systèmes de cryothérapie composés d’un « brassard de thérapie » qui adapte sur une simple glacière une petite pompe et un tube pour relier les deux composants. Ces points de connexion doivent être changés facilement, rapidement et sans déversement ni égouttement. CPC dispose d’un large portefeuille de produits de thérapie par compression de haute technologie, spécialement conçus pour répondre à ces besoins. 

Associer technologie et guérison

L’utilisateur d’un système de cryothérapie règle la température de l’eau dans le refroidisseur associé sur -1 ° à +10 °C, sans ajuster manuellement la température. Le système contrôle automatiquement la température en remplaçant constamment l’eau s’étant réchauffée par de l’eau plus froide. Ce processus garantit que la zone blessée est traitée avec la même température froide tout au long de la séance de thérapie, offrant une pénétration plus profonde des bénéfices thérapeutiques de la cryothérapie.

Connecteurs à tube double CPC spécialement conçus pour la cryothérapie

  • Possibilité de brancher et débrancher les tubes indépendamment ou simultanément
  • Bouton-poussoir ergonomique pour une meilleure facilité d’utilisation
  • Un « clic » audible est la preuve qu’une connexion appropriée est établie
  • La conception fiable et étanche empêche l’eau froide de s’écouler sur le patient, le lit ou le sol, assurant ainsi la sécurité et le confort des patients.
En savoir plus sur les coupleurs double tubes de chez CPC

Des produits sous pression

Certains systèmes de cryothérapie compriment la blessure pour accélérer la cicatrisation. Le brassard de cryothérapie, qui comporte des canaux pour la circulation de l’eau froide, se comprime automatiquement et par intermittence, puis se relâche. Cette double action contribue à minimiser le gonflement et favorise la réparation et la cicatrisation des tissus en augmentant le flux sanguin et d’oxygène vers la zone traitée. Les systèmes de compression à froid sont utilisés dans des contextes variés, notamment les chambres d’hôpital, les centres de kinésithérapie, les établissements de formation et lors de soins à domicile.

Comptez sur les connecteurs de compression rapide de CPC lorsque des basses températures sont indispensables

La maniabilité et l’efficacité des dispositifs de thérapie par compression à froid font la différence entre quelques jours ou quelques semaines de cicatrisation. En cryothérapie, chaque connexion doit être exempte de fuites d’air ou de fluide. En améliorant la sécurité des patients et en évitant les erreurs de connexion, les connecteurs à compression rapide de CPC sont choisis par les fabricants d’équipements médicaux du monde entier en raison de leurs performances et de leur fiabilité éprouvées.

Une fiabilité à toute épreuve

Les connecteurs et coupleurs à compression rapide de CPC sont spécialement conçus pour les applications de cryothérapie et de thérapie par compression à froid. Ils aident à maintenir les températures requises pour que ces systèmes de santé fournissent les meilleures performances. Des conceptions ergonomiques et conviviales qui facilitent leur utilisation, ce qui minimise le besoin en formations et élimine les erreurs de connexion.

Durabilité et fiabilité

Construits pour gérer les exigences de température des systèmes de cryothérapie, les connecteurs à compression rapide sans déversement de CPC offrent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Les connecteurs à compression rapide de CPC présentent une conception de système fermé sans déversement, garantissant des débranchements sans déperdition et sans égouttement nécessaires lors de soins à domicile ou d’autres environnements de santé.

Robustesse globale

Satisfaisant aux différents types de systèmes de cryothérapie, les connecteurs à compression rapide de CPC sont disponibles dans une variété croissante de tailles, d’options de terminaison et de matériaux, notamment les polymères haute performance. Une large gamme de configurations est disponible pour répondre à vos exigences spécifiques. Tous les connecteurs et coupleurs à compression rapide de CPC sont rigoureusement testés, y compris à l’aide de tests de matériaux, de tests sur les produits et de tests jusqu’à la défaillance, afin de répondre aux spécifications du produit.

Facilité d’entretien

Lorsque vos systèmes de cryothérapie ont besoin d’entretien, le bouton-poussoir déverrouillable de CPC garantit des débranchements intuitifs et rapides. Conçus pour faciliter l’entretien à domicile, les coupleurs à débranchement sans déversement et sans égouttement de CPC garantissent une réparation plus sûre et plus rapide. Le bouton-poussoir simple à utiliser offre à la fois facilité et vitesse d’installation et de maintenance du système. Les raccords pour tubes médicaux de CPC présentent des conceptions soucieuses de l’espace, parfaites pour les soins à domicile.

Assurance de connexion

Grâce à un corps élégant et un bouton-poussoir ergonomique, les connecteurs et coupleurs à compression rapide de CPC peuvent être utilisés à une main. Le « clic » audible du connecteur CPC garantit que les patients savent quand les tubes pour fluides sont connectés. Les connecteurs rapides à faible force de connexion de CPC permettent d’assurer facilement une connexion complète.

Assurance de l’approvisionnement

CPC a fait ses preuves en fournissant des produits conformes à des spécifications et à des exigences de qualité difficiles à l’aide d’un programme solide d’assurance de l’approvisionnement. Le programme comprend le contrôle du processus de fabrication, des matières premières à la fabrication du produit final. Les investissements dans la capacité supplémentaire et la fabrication redondante garantissent la capacité lorsque c’est nécessaire. Les clients du secteur médical ont confiance dans la capacité de CPC à répondre à la demande grâce à des délais précis, et plus important encore, à fournir une gestion saine de la chaine d’approvisionnement.