Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteur pour fluide multiligne

Voir les produits multiligne

Raccordez facilement deux, six ou même dix voies d’écoulement distinctes avec un seul coupleur à l’aide des connecteurs pour fluides multiligne CPC. Ces solutions efficaces garantissent une orientation correcte de la ligne, avec une variété de terminaisons, de matériaux et d’options de verrouillage pour une flexibilité de conception. Les connecteurs pour fluides multiligne CPC fonctionnent en harmonie pour réduire l’incidence des erreurs de branchement et les enchevêtrements disgracieux des tubes.

Séries de produits

Caractéristiques des connecteurs pour fluides multiligne CPC

  • Bouton-poussoir pour des connexions et des déconnexions rapides, simples et sécurisées pour dix conduites pour fluide et électricité séparées
  • Point unique pour regrouper les lignes en un seul endroit pour une solution visuellement agréable et peu encombrante
  • Disponible avec clapet sur le corps pour un montage sur panneau ou en ligne
  • Options de raccordement simultané ou indépendant de deux conduites de fluide
  • L’orientation des tubes est assurée par un marquage des coupleurs mâle et femelle
  • Différentes tailles de tubes et différents fluides peuvent être utilisés grâce à des options en acétal ou en polypropylène disponibles dans différentes tailles
  • Rapport débit/taille optimal pour des performances supérieures