Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Votre gamme de produits à connexion rapide pour le transfert des fluides

L’industrie de production biopharmaceutique requiert une large gamme de produits pour supporter ses flux de travail uniques à travers les applications amont et aval. Les connecteurs et déconnecteurs stériles spécialement conçus par CPC, y compris nos connecteurs stériles novatuers AseptiQuik®, Steam-Thru® et MicroCNX®, sont essentiels pour garantir la stérilité lors du transfert de fluides dans vos processus de production biopharmaceutique. CPC offre une conception innovante et une fabrication de qualité pour toutes ses gammes de produits. 

Relié aux besoins des productions biopharmaceutiques des biotraitements et des thérapies géniques & cellulaires

Grâce à notre expérience avec des ingénieurs de procédés et de production du monde entier, CPC comprend les exigences nécessaires pour répondre aux défis du transfert de fluides dans les flux de travail amont et aval. Conçus et fabriqués exclusivement pour les rigueurs de la production biopharmaceutique, nos produits de gestion des transferts de fluides offrent :

  • Performances récurrentes et fiables sans aucun matériel supplémentaire
  • Une mise en œuvre rapide avec intégration simple de multiples assemblages à usage unique, y compris des systèmes de poches, des ensembles de tubes ou des équipements de traitement en acier inoxydable
  • L’assurance de la stérilité du procédé même dans les environnements non stériles
  • Des coûts d’exploitation réduits avec moins de pièces en stock et des coûts de main-d’œuvre réduits
  • Un moyen pratique d’ajouter de nouveaux produits, de convertir rapidement les procédés et d’effectuer rapidement des ajustements opérationnels
  • Une facilité d’utilisation grâce à un processus de connexion intuitif pour les techniciens
  • Une neutralité du marché ouvert avec distribution mondiale

Comment fonctionnent les raccords biopharmaceutiques CPC ?

Un connecteur AseptiQuik de CPC se compose de deux parties identiques qui, lorsqu’elles sont connectées, créent un circuit d’écoulement des fluides stérile. Chacun des raccords de transfert de fluide CPC utilise une architecture à valve qui assure la stérilité du fluide. Les clapets d'obturation automatiques stoppent le passage des fluides de façon aseptique, protégeant ainsi les fluides coûteux tout en éliminant le besoin de pinces et de soudure de tubes. Des clapets d’obturation intégrés arrêtent automatiquement le flux, réduisant les déversements pendant la déconnexion. Une fois le connecteur AseptiQuik est connecté, l’écoulement du fluide commence.

Télécharger la CAO

Devenez un utilisateur enregistré sur le site Web de CPC, puis téléchargez simplement les fichiers CAO. Disponible dans une grande variété de formats de fichiers, il’ est facile de combiner les connecteurs de transfert de média CPC à votre application spécifique amont ou aval. Contactez-nous si vous avez besoin d’un échantillon pour les tests ou le prototypage.  

Télécharger les modèles 2D/3D maintenant