Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Déconnecteurs stériles

Voir les déconnecteurs stérile

Maintenir la stérilité des deux côtés de la ligne de fluidique pendant le processus de déconnexion avec les déconnecteurs stériles de CPC: les déconnecteurs de la série HFC39. Les clapets d’obturation automatiques des déconnecteurs stériles stoppent le passage des fluides de façon aseptique, protégeant ainsi les fluides coûteux tout en éliminant le besoin de pinces de serrage. Utiliser les déconnecteurs stériles pour déconnecter ou connecter rapidement l’assemblage de tubes et les lignes de traitement sans risque de contamination. 

Séries de produits

Avantages des déconnecteurs stériles de CPC

  • Le processus de déconnexion se fait par une étape ergonomique et est facile à faire.
  • Le couvercle de protection du bouton-poussoir élimine le risque de déconnexion accidentelle.
  • Les clapets d’obturation automatique assurent une déconnexion stérile en empêchant les polluants externes de pénétrer dans la ligne des fluides.
  • Aucune pince, fixation ou soudure supplémentaire n’est nécessaire.
  • Un clic audible pour assurer la connexion.
  • Une intégration facile avec des systèmes à usage unique