Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Systèmes à usage unique pour les produits de biotechnologie

Les produits médicamenteux sont constamment en évolution

De jour en jour, les sociétés biopharmaceutiques font des recherches, développent, mènent des essais cliniques et commercialisent de nouveaux médicaments et composés expérimentaux. Il existe de nouvelles formulations et de nouveaux fabricants avec de nouveaux médicaments qui présentent de nombreux avantages par rapport aux médicaments existants. De plus, de nouvelles formes de médicaments existants, allant des vaporisateurs nasaux aux comprimés faciles à avaler, en passant par les comprimés à croquer et plus encore, permettent d’aider facilement des patients ayant une meilleure qualité de vie et, dans certains cas, améliorent les taux de survivre.

Changer la nature de la fabrication des médicaments

Les technologies et les méthodes opérationnelles pour le développement et la fabrication de produits médicamenteux, y compris les produits biologiques et les produits thérapeutiques à base de protéines sont en constante évolution. La reproduction fiable de médicaments à l’échelle commerciale est de plus en plus sophistiquée, complexe et susceptible d’être très coûteuse. Les fabricants de médicaments subissent une pression constante pour fournir le meilleur traitement le plus rapidement possible à un juste prix, et sont remboursés équitablement pour leurs efforts. Et, bien sûr, la sécurité reste la plus importante des priorités.

Les systèmes à usage unique (SUS) permettent de relever les défis de la production de médicaments

Les systèmes à usage unique, parfois qualifiés d’équipements de bioprocédés jetables, sont désormais largement acceptés pour une utilisation pendant la production pré-commerciale de médicaments et sont de plus en plus mis en œuvre pour la fabrication de médicaments commerciaux. Il est plus rapide, plus sûr et plus facile d’utiliser des SUS flexibles pour passer d’une production à petite échelle à une production à l’échelle commerciale, et cela provoque un minimum de perturbations, c’est pourquoi nous voyons de plus en plus des systèmes à usage unique sur le marché des bioprocédés.

3 avantages principaux des SUS

  • Efficacité de l’application
  • Fiabilité du procédé
  • Production rapide

L’équipe qualifiée de CPC se focalise sur les systèmes à usage unique pour les bioprocédés

Avec l’objectif des fabricants de médicaments de fournir une mise sur le marché sûre, rentable et dans de brefs délais, les ingénieurs bioprocédés de CPC connaissent parfaitement comment l’utilisation des SUS nécessite une manipulation des fluides de la plus haute qualité, assure la stérilité et offre une fiabilité. Notre équipe, à l'instar des scientifiques des matériaux, des ingénieurs de conception et des ingénieurs d’application, se concentre exclusivement sur les connecteurs de bioprocédés, ce qui permet d'obtenir une gamme de connecteurs stériles sans genre et de connecteurs de stérilisation en place et de déconnexions de CPC expressément pour le développement et la production de médicaments.

Utilisation de connecteurs stériles de CPC dans la fabrication de produits médicamenteux

Les connecteurs stériles de CPC, tels qu'AseptiQuik® et MicroCNX®, sont un composant essentiel pour réunir des assemblages à usage unique, tout en maintenant une ligne stérile. Ces connecteurs sont conçus pour connecter un flux de traitement à un autre, comme par exemple un conteneur à une ligne d’échantillonnage, un fluide à un récipient ou un procédé de filtration à une ligne de remplissage.

Les connecteurs aseptiques à usage unique de CPC constituent une méthode flexible, efficace et efficiente pour permettre aux fluides de pénétrer ou de sortir d’un circuit d’écoulement du système. La conception robuste et facile à utiliser de la gamme de connecteurs stériles AseptiQuik pour des systèmes à usage unique empêche tout échange entre le procédé et l’environnement.

Exigences des connecteurs stériles

  • Ils empêchent la contamination du procédé.
  • Ils maintiennent la stérilité.
  • Ils augmentent la flexibilité de la conception de l’application.
  • Ils offrent une large gamme d’options de configuration et de taille.
  • Ils rationalisent les exigences en matière de stock.
  • Ils sont conçus par des experts en bioprocédés.
  • Ils sont fabriqués par une entreprise très expérimentée.