Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs pour dispositifs médicaux

Les dispositifs médicaux aident les professionnels de santé à diagnostiquer et à traiter les patients, à surmonter la maladie et à améliorer la qualité de vie des patients. La grande variété de dispositifs médicaux comprend des dispositifs de diagnostic in vitro, des équipements d’imagerie de diagnostic, des équipements dentaires, des dispositifs ophtalmiques, des dispositifs cardiovasculaires et d’autres équipements médicaux. Les dispositifs médicaux sont de plus en plus avancés, spécialisés et miniaturisés. Il est essentiel qu'ils aient des points de connexion faciles à utiliser et fiables.  

De meilleurs dispositifs médicaux pour de meilleurs résultats

Les maladies infectieuses et les maladies chroniques telles que le diabète et le cancer continuent de progresser. De plus, les dispositifs médicaux restent des outils essentiels pour les professionnels de santé afin d’aider les patients dans le monde entier. Les fabricants de dispositifs médicaux doivent continuellement trouver de meilleurs moyens d’identifier, de diagnostiquer et de traiter les maladies de manière plus efficace. L’une des façons est d’utiliser les connecteurs de traitement des fluides faciles à utiliser de CPC.

5 avantages des coupleurs rapides pour applications médicales de CPC

  • Robustes et fiables pour répondre aux exigences d’une grande variété d’applications de dispositifs médicaux
  • Bouton-poussoir ergonomique facilitant l’utilisation, même avec des mains gantées
  • Stérilisable par autoclave, oxyde d’éthylène, faisceau électronique ou gamma pour la réutilisation du produit
  • Grande variété de matériaux, notamment des connecteurs conformes aux normes de biocompatibilité
  • Une salle blanche certifiée classe ISO 7 garantit la qualité et la propreté de chaque produit en salle blanche, y compris pour l’expédition en sacs double couche thermosoudables
Pour plus d'informations

Des dispositifs médicaux bien conçus avec connecteurs CPC

CPC reconnaît que les fabricants de dispositifs médicaux s’efforcent de développer des dispositifs améliorés plus faciles à utiliser tout en contrôlant les coûts et en respectant des réglementations gouvernementales strictes. Un système d’administration de fluides bien conçu, avec des connecteurs et des coupleurs pour dispositifs médicaux de CPC, aide les ingénieurs produits spécialisés en dispositifs médicaux à relever ces défis lors de la conception de leurs dispositifs afin d’améliorer les résultats de santé. 

Les connecteurs pour dispositifs médicaux de CPC fournissent de bons résultats

Les coupleurs rapides spécialisés pour le médical de CPC sont conçus pour répondre aux besoins et aux défis du marché des dispositifs médicaux. Qu’il s’agisse de compatibilité avec des produits chimiques ou de nettoyage corrosifs, de stérilisation, ou de produits à détrompage mécanique pour éliminer les erreurs de branchement, CPC a la solution, même pour les spécifications les plus exigeantes. Les fabricants d’équipements médicaux du monde entier choisissent des connecteurs pour dispositifs médicaux propres et sûrs de CPC en raison de nos performances éprouvées dans les salles d’opération, les cabinets dentaires, les centres de dialyse, les laboratoires des sciences de la vie et d’autres milieux médicaux.

Caractéristiques spéciales des connecteurs pour dispositifs médicaux de CPC 

  • Cannelure précise pour une préhension supérieure des tubes, permettant de garantir l’absence de fuite et débranchements accidentels 
  • Clapets d’obturation intégrés pour éviter déversements et égouttement de fluides
  • Bouton-poussoir facile à utiliser pour un branchement et un débranchement rapides d’une seule main, même gantée

 

Les connecteurs de la série APC de CPC offrent une grande facilité d’utilisation et une taille compacte

  • Bouton-poussoir en plastique sans pièces métalliques exposées
  • Bouton-poussoir avec épaulement pour empêcher les débranchements accidentels
  • Terminaisons intégrales pour moins de points de fuite, des assemblages plus courts et des installations plus rapides
  • Matériau résistant aux produits chimiques pour une utilisation dans un large panel d’applications médicales