Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Coupleurs et connecteurs pour la gestion des déchets

L’élimination des déchets liquides est une tâche essentielle dans de nombreuses applications de gestion des fluides, notamment l’équipement analytique utilisé pour les diagnostics dans les laboratoires ou les établissements de soins aux patients et l’équipement de fabrication utilisé par de nombreuses entreprises dans leur processus de production. Ces entreprises exigent l’intégrité des milieux, la prévention du contact avec les risques biologiques et un environnement de travail sûr. 

CPC aide les entreprises à protéger les utilisateurs et l’environnement

La gestion des déchets liquides d’un système de traitement associé peut inutilement exposer le personnel, l’équipement et l’environnement à des déchets dangereux et aux fumées générés. Les décennies d’expérience et d’expertise de CPC en matière de systèmes de gestion des déchets liquides ont abouti à un vaste portefeuille de coupleurs à branchement et débranchement rapides spécifiquement conçus pour la gestion des déchets liquides. 

Connecteurs et coupleurs sans déversement pour répondre aux exigences de la gestion des déchets liquides

La gamme de coupleurs rapides sans déversement de CPC pour les applications à basse pression continue de s’agrandir, notamment avec les coupleurs en polypropylène chargés de verre dans des tailles de plus en plus petites. Les coupleurs sans déversement CPC ont été conçus pour répondre aux exigences uniques des équipements et des environnements de gestion des déchets liquides.

Caractéristiques des connecteurs et déconnecteurs sans déversement de CPC

  • Système fermé permettant des débranchements sous pression sans déversements
  • Large gamme de tailles et de configurations pour une utilisation dans une grande variété d’applications
  • Conception ergonomique pour un branchement et un débranchement faciles
  • Variété de matériaux résistants aux produits chimiques pour une résistance et des performances fiables
  • « Clic » CPC audible et rétroaction sensorielle pour assurer le branchement
  • Plusieurs matériaux d’étanchéité pour une compatibilité chimique étendue
En savoir plus

General Purpose / Waste Management / content 2

Une fiabilité à toute épreuve

Les connecteurs et les coupleurs CPC sont un composant essentiel des systèmes de traitement des fluides car ils facilitent l’élimination des déchets des applications chimiques, biologiques et industrielles. La conception ergonomique et conviviale améliore la facilité d’utilisation tandis que l’interface intuitive minimise la nécessité de formations et élimine les erreurs de branchement.

Durabilité et fiabilité

Conçus pour gérer la large gamme d’applications de gestion des déchets,  les connecteurs CPC fournissent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Grâce aux nombreuses options de coupleurs CPC pour la gestion des déchets et à leur conception sans déversement, les ingénieurs en conception et en processus sont assurés de disposer de déconnecteurs sans déperditions nécessaires pour une gestion sûre des déchets liquides.

Robustesse globale

Répondant aux différents types d’applications de gestion des déchets, les connecteurs rapides CPC sont disponibles dans une variété croissante de tailles, d’options de terminaison et de matériaux, dont des polymères techniques. Une large gamme de configurations est disponible pour répondre à vos exigences spécifiques en matière de déchets liquides. En minimisant le potentiel d’exposition à des matériaux dangereux, nos connecteurs et déconnecteurs rapides contribuent à protéger les utilisateurs et l’environnement. Tous les connecteurs et coupleurs CPC pour les déchets sont rigoureusement testés, y compris à l’aide de tests de matériaux, de tests sur les produits et de tests jusqu’à la défaillance, afin de répondre aux spécifications du produit.

Facilité d’entretien

Lorsque les systèmes de gestion des déchets doivent être entretenus, le bouton-poussoir de CPC assure des débranchements intuitifs et rapides. Conçus pour faciliter l’entretien, les coupleurs à débranchement sans déversement pour la gestion des déchets de CPC permettent des processus d’élimination des déchets plus sûrs et plus efficaces. De plus, le bouton-poussoir simple à utiliser facilite et accélère le branchement et le débranchement.

Assurance de branchement

Avec un corps élégant et une conception ergonomique, les connecteurs et coupleurs pour la gestion des déchets de CPC permettent un fonctionnement à une seule main, et offrent le « clic » CPC audible pour garantir aux utilisateurs que les conduites de déchets sont branchées. Grâce une faible force de connexion, les connecteurs CPC assurent un branchement complet.

Assurance de l’approvisionnement

CPC a fait ses preuves en fournissant des produits de manière cohérente conformément à leurs spécifications déclarées et aux exigences de qualité grâce à un programme solide d’assurance de l’approvisionnement. Le programme comprend le contrôle du processus de fabrication, des matières premières à la fabrication du produit final. Les investissements dans la capacité supplémentaire et la fabrication redondante garantissent la capacité lorsque c’est nécessaire. Les clients du secteur de la fabrication d’équipement ont confiance dans la capacité de CPC à répondre à la demande acquise grâce à des délais précis, à l’identification et à la communication des retards potentiels et, plus important encore, à une gestion saine de la chaine d’approvisionnement.