Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs combinés de connexion/déconnexion stériles

Voir les connecteurs combinés stériles

Les ingénieurs et les sociétés de développement de procédés choisissent le connecteur AseptiQuik® DC pour une connexion et une déconnexion stériles rapides et faciles, même dans des environnements non stériles. Conçus à l’aide d’une technologie de connexion tout-en-un à usage unique de CPC, les connecteurs AseptiQuik DC offrent à la fois une combinaison de connexion et de déconnexion stériles. La conception robuste permet aux utilisateurs de transférer facilement les fluides avec moins de risque d’erreur opérateur. Une fois le transfert terminé, la déconnexion se fait rapidement et en une seule étape, ce qui maintient la stérilité des fluides en empêchant les contaminants externes de pénétrer dans le circuit d’écoulement de ces fluides. 

Séries de produits

Avantages des connecteurs combinés de connexion/déconnexion stériles AseptiQuik de CPC

  • Des clapets d’obturation automatiques pas besoin de pinces, de clamps ou de soudures de tubes sanitaires.
  • Le design intuitif « Cliquer-Tirer-Tourner » permet de transférer facilement les fluides avec moins de risque d’erreur de la part de l’opérateur.
  • La déconnexion en une étape préserve la stérilité des fluides.
  • Une bague de serrage intégrée et une technologie d’étanchéité innovante garantissent un transfert fiable de fluides.
  • Des languettes de la membrane pour l’extraction simultanée et sécurisée de la membrane dans chaque connecteur.