Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Bouchons pour coupleurs rapides

Voir les bouchons pour coupleurs rapides

CPC propose de nombreux produits différents qui serviront d’interface avec les flacons de laboratoire. De bouchons de type GL de 45 mm avec coupleurs rapides et évent hydrophobe intégrés à des produits capables de passer dans des trous de 1/4-28 existants, CPC a un produit qui répondra à vos besoins. Ajoutez des coupleurs CPC pour montage sur panneau aux bouchons de bouteille standard pour une fonction de coupleur rapide. Les bouchons pour coupleurs rapides permettent de changer les produits consommables plus rapidement, plus sûrement et sans fuite. 

Séries de produits

Les coupleurs pour bouchon operculé CPC facilitent la distribution de fluide en vrac

Les coupleurs à bouchon operculé assurent une connexion en système fermé aux bag-in-box et aux flacons souples avec filetage SP400 de 38 mm. Les coupleurs à bouchon operculé aident à transporter et transférer des fluides en vrac de façon plus propre et plus sûre. Le système se compose d’un bouchon operculé à perforation et d’un corps de coupleur à débranchement rapide spécialement conçu.