Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Stations de travail refroidies par liquide

Le besoin d’être cool

Pour les ordinateurs de bureau et personnels standard, la méthode de refroidissement typique qui consiste à utiliser des ventilateurs et des dissipateurs thermiques est efficace. Cependant, les stations de travail utilisées pour les jeux haut de gamme, la création et l’animation de graphiques et de vidéos sont beaucoup plus puissantes et la chaleur générée par l’énergie de ces systèmes nécessite un refroidissement liquide.

Le refroidissement à l’air peut ne pas être suffisant

Le refroidissement par air traditionnel utilise un dissipateur thermique avec un ventilateur intégré puissant qui est fixé à l’unité centrale et à d’autres composants, tels que le GPU. Cette méthode fait circuler la chaleur du CPU/GPU vers le dissipateur thermique. Il est peu coûteux, assez efficace et nécessite un entretien minimal. Cependant, il existe des conditions dans lesquelles le refroidissement à l’air n’est pas suffisant.

  • Une charge de travail exigeante qui provoque l’échauffement des composants matériels au-delà des capacités d’un système refroidi à l’air.
  • Les ventilateurs d’un système refroidi par air sont perturbateurs pour l’environnement de travail.

Stations de travail traditionnelles vs nouvelles stations de travail haut de gamme à refroidissement liquide

Les processeurs et GPU de station de travail haut de gamme sont plus puissants et génèrent plus de chaleur que les PC standard. Travailler à des températures excessivement élevées peut considérablement raccourcir la durée de vie de ces postes de travail. De plus, les ventilateurs de nombreuses stations de travail haut de gamme fonctionnent presque constamment, ce qui rend ces stations de travail bruyantes et inefficaces.

Le refroidissement liquide dissipe la chaleur du CPU et du GPU plus efficacement. De fait, le refroidissement liquide entraîne un fonctionnement des ventilateurs à un régime inférieur pour un environnement de travail presque silencieux. Le refroidissement liquide des unités de traitement maintient également les postes de travail haut de gamme à des températures optimales afin que chaque composant fonctionne à ses performances maximales.

Coupleurs à débranchement rapide (QD) de CPC conçus pour le refroidissement liquide

Les experts en manipulation des fluides de CPC comprennent les contraintes de performance, de fiabilité et d’efficacité auxquelles sont confrontés les concepteurs et utilisateurs de postes de travail informatiques haut de gamme. Nos experts savent à quel point le refroidissement liquide est crucial pour relever ces défis. Exclusivement focalisée sur les coupleurs rapides pour refroidissement liquide, notre équipe d’ingénieurs a conçu et développé un portefeuille de coupleurs et de connecteurs à débranchement rapide spécialement conçu pour une utilisation dans les systèmes de postes de travail de refroidissement liquide. Les produits de la série Everis® de CPC sont un composant clé des systèmes de refroidissement liquide utilisés dans une grande variété d’environnements informatiques, y compris les postes de travail. Vous pouvez faire confiance aux coupleurs rapides Everis de CPC pour contrôler le débit du liquide de refroidissement et maintenir un environnement sans fuite.

Coupleurs rapides Everis conçus pour le refroidissement par immersion

Une fiabilité à toute épreuve

La gamme d’options de joints et de matériaux des coupleurs rapides Everis est conçue pour répondre aux exigences de température, de compatibilité chimique et de pression des postes de travail refroidis par liquide. Vous pouvez compter sur les connecteurs Everis pour résister à la charge latérale, aux forces de traction pendant l’installation et aux longues périodes de connexion typiques des systèmes de refroidissement liquide des postes de travail.

Durabilité et fiabilité

CPC offre une large gamme de coupleurs à débranchement rapide hautes performances qui offrent des années de performances sans fuite. Conçus pour les rigueurs du refroidissement liquide des processeurs et GPU haut de gamme d’aujourd’hui, les connecteurs sans déversement Everis® offrent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Les coupleurs rapides Everis de CPC présentent une conception de clapet conçue avec précision pour un temps de connexion prolongé.

Multitude d’options

Les ingénieurs peuvent faire le bon choix pour le système à partir d’une large gamme de conceptions de coupleurs rapides pour refroidissement liquide. Les coupleurs à déconnexion rapide de CPC sont disponibles dans une variété croissante de tailles, d’options de terminaison et de matériaux, y compris laiton chromé, aluminium, acier inoxydable, polyphénylsulfone et autres polymères hautes performances. Les configurations comprennent les connexions en aveugle, les connecteurs à bouton-poussoir, les connecteurs droits et coudés avec des options de joint, y compris en EPDM, FKM et Viton.

Des tests méticuleux

Toutes les configurations de coupleurs rapides pour refroidissement liquide Everis sont rigoureusement testées, y compris les tests de matériaux, les tests sur les produits et les tests d’endurance jusqu’à la défaillance, afin de répondre aux spécifications du produit. En fait, CPC offre des performances fiables et reproductibles et fournit des rapports de validation qui prennent en charge les attributs de performance des coupleurs rapides.

Facilité d’entretien

Si votre poste de travail tombe en panne ou nécessite une maintenance standard, les connecteurs Everis à bouton-poussoir de CPC sont conçus pour faciliter l’accès aux composants du système pour les mises à jour ou les réparations. Les connecteurs Everis disposent de déconnexions sans déversement et sans goutte pour un accès plus sûr à proximité de l’électronique. Le bouton-poussoir simple à utiliser offre à la fois facilité et vitesse d’installation et de maintenance du système.

Assurance de la connexion

Avec un corps profilé et un bouton-poussoir ergonomique, les connecteurs pour refroidissement liquide Everis offrent un fonctionnement à une seule main ainsi qu’un clic CPC audible qui permet aux techniciens de savoir qu’ils sont connectés. De plus, la faible force de connexion de  la série Everis permet d’assurer facilement une connexion complète.