Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Conçus pour le refroidissement liquide : Coupleurs rapides
Everis®

Les connecteurs pour fluides de gestion thermique doivent être fiables. CPC conçoit et fabrique des coupleurs à débranchement rapide Everis (coupleurs rapides) pour répondre aux exigences de haute performance dans le refroidissement liquide des environnements sensibles. Les coupleurs à déconnexion rapide Everis de CPC offrent robustesse et durabilité, facilité d’utilisation et fiabilité. Les concepteurs de systèmes de refroidissement liquide bénéficient de l’innovation spécifique aux applications de CPC de plusieurs façons :

  • Les coupleurs rapides Everis sont conçus pour optimiser le débit et sont compatibles avec une variété de liquides de refroidissement.
  • Les coupleurs rapides pour refroidissement liquide Everis dédiés aux applications de gestion thermique fournissent une connexion et une déconnexion ultra-fiables et sans goutte.
  • Plus important encore, la gamme Everis de connecteurs sans déversement pour refroidissement liquide intègre des joints et une structure de clapet avec des caractéristiques spécialement conçues pour une utilisation connectée à long terme.

Coupleurs robustes conçus pour le refroidissement liquide

Occasionnellement appelés « raccords » pour refroidissement liquide, les coupleurs à déconnexion rapide Everis sont utilisés dans une variété d’applications de refroidissement liquide à faible pression et haut débit, notamment les calculs hautes performances (HPC), les centres de données, la charge des véhicules électriques, l’Edge Computing, la 5G, les radars et les lasers. Les coupleurs rapides sont une connexion essentielle pour les performances et la disponibilité du refroidissement liquide. Et les coupleurs Everis de CPC en sont le chef de file.

En savoir plus

Collaborez avec notre équipe spécialisée en refroidissement liquide

En tant que leader mondial des coupleurs à débranchement rapide, CPC conçoit et fabrique des coupleurs rapides Everis haute performance et innovants pour répondre expressément aux exigences du refroidissement liquide: sans déversement lors de la connexion ou de la déconnexion et pour une disponibilité à 100 %. Découvrez la gamme complète de coupleurs rapides Everis pour la gestion thermique

DES QUESTIONS ? CPC COLLABORE. DEMANDEZ SIMPLEMENT À UN INGÉNIEUR.

Caractéristiques et avantages du coupleur à déconnexion rapide Everis :

  • Technologie de clapet sans déversement brevetée pour éviter les gouttes de liquide de refroidissement lors de l’installation ou de l’entretien
  • Joints à plusieurs lobes redondants pour une fiabilité et une prévention accrues des fuites
    Rapport capacité de débit/taille optimal pour des performances élevées et une efficacité de refroidissement dans les petits espaces
  • Rétroaction sonore et sensorielle (via un bouton-poussoir intuitif et facile à utiliser) pour garantir la connexion
  • Construction robuste et durable avec des matériaux éprouvés pour résister aux pressions pour une fiabilité sans fuite
  • Large gamme de produits avec des conceptions innovantes et une fabrication de qualité pour répondre aux besoins des concepteurs de systèmes

Large gamme d’options de coupleurs rapides

Le portefeuille de coupleurs rapides Everis pour le refroidissement liquide comprend trois gammes de coupleurs rapides