Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

e-Mobilité

Laissez-moi vous divertir avec des systèmes d’info divertissement embarqués intelligents

Le divertissement intégré (in-car entertainment, ICE), également connu sous le nom d’infodivertissement embarqué (In-Vehicle Infotainment, IVI), est un système composé d’appareils électroniques qui fournissent des divertissements audio, visuels et audiovisuels intégrés aux véhicules électriques. Les conducteurs d’aujourd’hui veulent les mêmes types d’options de divertissement, comme la lecture de médias sur télévision, CD, DVD, l’utilisation du son surround, que ceux dont ils bénéficient à domicile ou au bureau. De même, l’installation de consoles de jeux vidéo dans le cadre du divertissement à bord devient de plus en plus populaire. Les fabricants de véhicules électriques répondent au consommateur en fournissant des services radio et des services Internet améliorés dans les systèmes de divertissement embarqués.

Les systèmes embarqués intelligents complexes nécessitent des systèmes de refroidissement par liquide

Tout comme d’autres applications de véhicules électriques, telles que les phares intelligents, la prévention des collisions et la navigation, ces systèmes intelligents continuent d’intégrer plus de fonctionnalités dans des encombrements plus petits et plus légers. Des systèmes de plus en plus complexes et denses entraînent une augmentation de la chaleur qui nécessite une gestion thermique. La fluctuation de chaleur dans les IVI et autres systèmes intelligents peut entraîner une dégradation des performances, voire une défaillance du système. Le refroidissement liquide du système de divertissement embarqué et d’autres systèmes intelligents permet à chaque système de fonctionner dans une large plage de températures et d’offrir les meilleures performances et la meilleure expérience utilisateur.

Cinq façons dont les connecteurs pour refroidissement liquide Everis de CPC améliorent les systèmes de refroidissement liquide des systèmes de divertissement embarqués

  1. Spécialement conçus pour les applications de refroidissement liquide embarquées
  2. Compatibles avec une variété de liquides de refroidissement utilisés par les systèmes de refroidissement liquide des systèmes d’info divertissement
  3. Résistance aux conditions d’exploitation environnementales applicables partout où les systèmes embarqués à l’intérieur de la voiture sont utilisés
  4. Utilisation d’une conception de joint robuste et redondante qui élimine les fuites susceptibles d’affecter les composants électroniques
  5. Offrent des rapports de validation pour vérifier les performances fiables et reproductibles
Découvrir les connecteurs Everis CPC

Optimisez le divertissement embarqué avec les coupleurs rapides pour refroidissement liquide de CPC

Les connecteurs spécialement conçus de CPC sont utilisés pour refroidir par liquide les systèmes de divertissement embarqués et les équipements d’accessoires pour véhicules électriques. CPC est prêt à soutenir les ingénieurs et les fabricants dans la conception et le développement de systèmes de refroidissement liquide pour les IVI et autres applications intelligentes embarquées. Grâce à notre expertise en gestion thermique et à notre compréhension des systèmes de refroidissement liquide et des connexions pour fluides, nous aidons nos clients à offrir la meilleure expérience possible au consommateur en garantissant les performances de leurs systèmes de divertissement embarqués et autres systèmes intelligents. Le portefeuille Everis® de coupleurs à débranchement rapide conçus avec précision est optimisé pour une utilisation dans les systèmes de refroidissement liquide du système d’info divertissement embarqué.

Utilisez des coupleurs rapides Everis pour les systèmes ICE et IVI refroidis par liquide

Une fiabilité à toute épreuve

Les coupleurs spécifiques au refroidissement liquide fonctionnent à des températures extrêmement hautes ou basses, partout où un info divertissement embarqué dans un véhicule électrique est installé. Les coupleurs de CPC offrent un endiguement fiable du fluide ou du liquide de refroidissement et résistent aux pressions (charge latérale, flexion, forces de traction) pendant de longues périodes de connexion.

Durabilité et fiabilité

Conçus pour diverses applications de refroidissement liquide pour les systèmes intelligents embarqués et le divertissement intégré, les connecteurs sans déversement Everis fournissent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Les coupleurs rapides Everis de CPC sont dotés d’un clapet conçu avec précision pour un temps de connexion prolongé et compatible avec une grande variété de liquides de refroidissement du système. Avec des joints redondants robustes, les coupleurs rapides Everis de CPC tolèrent facilement les pressions d’utilisation sans compromettre le clapet ou les joints, éliminant ainsi l’exposition potentielle aux fluides des composants électriques essentiels des véhicules électriques, situés à proximité ou en dessous de la boucle de refroidissement liquide.

Robustesse globale

Quelles que soient les spécifications du système de refroidissement liquide, les coupleurs rapides de refroidissement liquide Everis de CPC sont disponibles dans une variété croissante de tailles, d’options de terminaison et de matériaux, y compris laiton nickelé, acier inoxydable et aluminium, polyphénylsulfone et autres polymères hautes performances. Les configurations de coupleurs rapides Everis comprennent les connexions en aveugle, les connecteurs à bouton-poussoir, des styles droits et coudés avec des joints en EPDM standard et des options de joints, y compris en FKM et en FVMQ.

Toutes les solutions de coupleurs rapides pour refroidissement liquide Everis sont rigoureusement testées, y compris les tests de matériaux, les tests sur les produits et les tests d’endurance jusqu’à la défaillance, afin de répondre aux spécifications du produit. Aux fins de preuve, CPC fournit des rapports de validation de produit associés afin que les concepteurs de systèmes puissent tester et vérifier des performances fiables et reproductibles dans leurs applications.

Facilité d’entretien

Les connecteurs Everis à bouton-poussoir de CPC sont conçus pour faciliter l’entretien du système de refroidissement liquide, y compris des déconnexions sans déversement et sans fuite pour une réparation plus sûre et plus rapide. Avec des contraintes d’espace limité dans les véhicules électriques, les connexions en aveugle, ou les coupleurs rapides à joint pivotant facilitent l’installation ou la connexion de la boucle de refroidissement des systèmes de refroidissement liquide utilisés par les systèmes intelligents embarqués, comme le divertissement embarqué. Le bouton-poussoir simple à utiliser offre à la fois facilité et vitesse d’installation et de maintenance du système.

Demandez à un ingénieur CPC spécialisé en refroidissement liquide 

Pour trouver le bon connecteur pour fluides dédié au système de refroidissement liquide de vos applications électroniques embarquées, demandez à l’un de nos experts en gestion thermique.