Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Emballage flexible pour liquides

Emballage et innovation accrue

Lorsque les entreprises ont besoin de véhiculer des fluides proprement et en toute sécurité, les produits d’emballage qu’elles choisissent doivent être accessibles, pratiques et sûrs à utiliser. La réponse réside dans les emballages flexibles pour liquides ou semi-liquides fabriqués dans différents matériaux pour créer des sachets, des sacs et d’autres conteneurs de produits. Un emballage sûr et économique, mais aussi flexible, permet également de prolonger la durée de conservation des liquides ou des semi-liquides. Les améliorations apportées à la technologie des emballages flexibles et de bag-in-box se traduisent par un nombre croissant de produits liquides ou semi-liquides (encre, produits alimentaires et boissons, soins personnels ou produits ménagers) distribués dans des emballages flexibles.

Emballage spécialement conçu pour protéger le liquide contenu à l’intérieur

Caractéristiques bouchon operculé CPC pour emballages flexibles

  • Polypropylène et polyéthylène pour une meilleure résistance aux produits chimiques
  • Filetage positif ou joint à encliquetage avec col de raccord de 38 mm
  • La membrane à bouchon operculé élimine le besoin en capuchons d’expédition et en joints toriques
  • Le coupleur femelle rompt automatiquement la membrane d’étanchéité sur le bouchon de fermeture lorsqu’il est connecté
  • Bouton-poussoir en acier inoxydable pour faciliter le branchement et le débranchement

En savoir plus

L’emballage intérieur est créée en scellant deux couches du film souhaité et en ajoutant un bec étanche. Une fois le liquide versé dans l'emballage, elle est placée dans la caisse. Un bec ou un clapet de distribution est appliquée sur l’outre, généralement avec un trou perforé pour un accès facile au bec. Chaque emballage est spécialement conçu pour protéger le liquide à l’intérieur, en s’assurant qu’il n’est pas contaminé par l’air extérieur. CPC offre une gamme de coupleurs et de bouchons operculés pourour empêcher l’air de pénétrer dans l’emballage lorsque le liquide est transféré.

L’expertise de CPC l’aide à comprendre le transfert des liquides à partir d’emballages flexibles

Les ingénieurs en gestion des fluides de CPC connaissent bien les emballages flexibles et leur utilisation pour le transfert des liquides et des semi-liquides. En accordant une grande importance à la collaboration, l’équipe de CPC travaille avec vos experts en emballages pour déterminer les meilleures solutions de connexion pour gestion des fluides afin de maintenir la plus haute qualité, et d’assurer la sécurité et la fiabilité. Notre équipe, comprenant des scientifiques des matériaux, des ingénieurs en conception et en application, se concentre sur les connecteurs pour bag-in-box et autres connecteurs pour emballages flexibles, ce qui se traduit par un portefeuille robuste de connecteurs et de coupleurs rapides dédiés au transfert de fluides.

Faciliter le transfert de liquides avec les coupleurs pour emballages flexibles de CPC

Les coupleurs CPC permettent de brancher instantanément les systèmes de transfert à partir d’options d’emballage flexible, notamment les bag-in-box. Le système de transfert à bouchon operculé de CPC — qui se compose d’un bouchon operculé et d'un coupleur à débranchement rapide spécialement conçu — est utilisé pour véhiculer tous les liquides à partir d’emballages flexibles. Proposant différents matériaux, notamment des plastiques résistants aux produits chimiques, les coupleurs pour emballages flexibles de CPC sont dotés d’une membrane à bouchon operculé qui élimine le besoin de capuchons d’expédition et d’un bouton-poussoir facile à utiliser pour un branchement et un débranchement pratiques à une seule main.

Une fiabilité à toute épreuve

Les connecteurs et coupleurs rapides ultra-fiables de CPC sont conçus pour gérer facilement la grande variété de fluides conditionnés dans des emballages flexibles. Les connecteurs et les coupleurs CPC sont des composants essentiels pour les emballages flexibles, comme les conteneurs à bag-in-box, car ils facilitent le transfert de fluides. La conception ergonomique améliore la convivialité tandis que l’interface intuitive élimine les erreurs de branchement. Le bouton-poussoir de CPC garantit des débranchements intuitifs et rapides.

Durabilité et fiabilité

Conçus pour gérer la large gamme de fluides utilisés dans les emballages flexibles, les connecteurs et coupleurs de CPC fournissent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Parmi les options de conception pour les coupleurs CPC figure le système "zéro goutte" pour assurer des déconnexions sans déperdition et sans égouttement, nécessaires pour une gestion sûre des fluides contenus dans des conteneurs flexibles. L’utilisation de connecteurs et de coupleurs à débranchement rapide CPC permet d’améliorer la facilité d’utilisation et de minimiser les déversements coûteux ou dangereux.

Robustesse globale

Satisfaisant aux différents types d’applications d’emballage flexibles, les connecteurs rapides CPC sont disponibles dans une variété croissante de tailles, d’options de terminaison et de matériaux, notamment des polymères techniques. Une large gamme de configurations est disponible pour répondre à vos exigences d’emballage spécifiques. Avec des options homologuées NSF, les coupleurs pour emballage flexible CPC sont adaptés au transfert de liquides, de condiments ou d’autres produits alimentaires. Tous les connecteurs et coupleurs CPC sont rigoureusement testés, notamment à l’aide de tests de matériaux, de tests sur les produits et de tests jusqu’à la défaillance, afin de répondre aux spécifications du produit.

Assurance de branchement

Avec un corps élégant et un design ergonomique, les connecteurs et coupleurs de CPC permettent un fonctionnement à une seule main avec le « clic » CPC audible pour fournir la garantie aux utilisateurs que les lignes de fluides sont bien branchées. Grâce à une faible force de connexion, les connecteurs CPC permettent d’assurer facilement un branchement complet.

Assurance de l’approvisionnement

CPC a fait ses preuves en fournissant des produits de manière cohérente, conformément à leurs spécifications déclarées et aux exigences de qualité, grâce à un programme solide d’assurance de l’approvisionnement. Le programme comprend le contrôle du processus de fabrication, des matières premières à la fabrication du produit final. Les investissements dans la capacité supplémentaire et la fabrication redondante garantissent la capacité lorsque c’est nécessaire. Les clients spécialistes des produits manufacturés ont confiance dans la capacité de CPC à répondre à la demande acquise grâce à des délais précis, à l’identification et à la communication des retards potentiels et, plus important encore, à une gestion saine de la chaine d’approvisionnement.