Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

NSH-Serie

See NSH-Serie Products

NSH Series couplings are general purpose versions of CPC's pressure-balanced, non-spill, ChemQuik® CQG couplings. Molded polypropylene, EPDM seals and a 100% springless and metal-free flow path provide broad chemical resistance and exceptionally high flow capacity, allowing instant disconnects (and reconnects), even under pressure. The non-spill design of the polypropylene NSH coupling virtually eliminates spills, minimizes downtime and enhances operator safety in a very low cost package. 

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile

Non-Spill Design

Bester Schutz vor Chemikalien und Dämpfen

Design mit Druckausgleich       Sicheres Trennen, auch unter Druck; einfaches Wiederverbinden unter Druck
Metallfreier Durchgangspfad   Eliminiert mögliche Verunreinigungen durch Metall

Wahlweise Farbkodierung

Verhindert versehentliche Falschverbindungen

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: 0°C bis 49°C / 32°F bis 120°F
Durchfluss-Koeffizient: Kv~43,2

Material

Hauptkomponenten und Ventil: Glasfaserverstärktes Polypropylen
O-Ringe: EPDM
Plattenmontage-Dichtung: EPDM
Dichtungsmaterial (optional): FKM
Federn (nicht im Durchgangspfad): Edelstahl 316
Klemmverschraubungs-Mutter, Verdrehsicherung, Klemmring: Weisses Polypropylen
Schmiermittel: Krytox® PFPE (chemisch neutral)
Plattenmontage-Mutter: HDPE
Plattenmontage-Adapter: HDPE

Other

Optionale Farben: Entriegelungstaste der Kupplung und Kennzeichnungsring des Steckers in rot oder blau
Schlauch-Anschluss: Von 9,5mm bis 19,0mm ID (von 3/8" bis 3/4" ID)
Klemmverschraubungs-Anschluss: Schlauch 9,5mm AD oder 12,7mm AD +0,25mm/-0,00mm
Tropfenbildung: <0,10 ml pro Entkupplungsvorgang
Einschluss: 0,03 ml pro Kupplungsvorgang
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Products

/

Filters

No available filters

NSHD17006

NSHD17006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

NSHD17008

NSHD17008

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

NSHD17010

NSHD17010

5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

NSHD17012

NSHD17012

3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

NSHD20006

NSHD20006

3/8 JACO Valved In-Line Coupling Insert

NSHD20008

NSHD20008

1/2 JACO Valved In-Line Coupling Insert

NSHD22006

NSHD22006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

NSHD22008

NSHD22008

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

NSHD22010

NSHD22010

5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

NSHD22012

NSHD22012

3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

NSHD24008

NSHD24008

1/2 MNPT Valved In-Line Coupling Insert

NSHD26006

NSHD26006

3/8 FNPT Valved In-Line Coupling Insert

1800700

1800700

Dust Cap Coupling Body & Coupling Insert (NSH/CHG) (ChemQuik)