Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Coupleurs rapides pour l’électronique médicale

Préparez-vous pour l’avenir

Face aux demandes croissantes d’innovation technique pour produire de meilleurs outils de diagnostic qui améliorent les résultats des patients, l’électronique médicale de nouvelle génération continue de devenir plus petite, plus rapide, plus précise et plus fiable. L’un des résultats directs de ces améliorations techniques est l’accent mis sur la gestion thermique par les concepteurs d’électronique médicale. En fait, le marché du refroidissement des équipements médicaux, qui comprend les compresseurs, les refroidisseurs et autres systèmes de refroidissement, devrait atteindre 232,9 millions USD d’ici 2024, contre 193,1 millions USD en 2019, avec un TCAC de 3,8 % entre 2019 et 2024.

Élimination de la chaleur des composants électroniques médicaux

Plus la puissance utilisée par l’électronique médicale est importante, y compris pour la TDM, l’IRM, les accélérateurs linéaires, la technologie laser médicale et les équipements de cryothérapie , plus la chaleur générée est importante. Associée à la miniaturisation continue des systèmes, la chaleur a un espace plus petit pour se dissiper. Pour éliminer cette chaleur, les concepteurs d’électronique médicale ont besoin de systèmes de refroidissement liquide compacts et très efficaces. Utilisés dans des établissements tels que les hôpitaux, les cliniques ambulatoires, les laboratoires, ces appareils électroniques médicaux refroidis par liquide doivent répondre à des exigences strictes en matière de bruit, de fiabilité, de disponibilité et de facilité d’utilisation, y compris tenir les tuyaux de refroidissement à distance des techniciens.

Faire fonctionner l’électronique médicale pour un diagnostic et un traitement précis

Avec l’objectif des fabricants de systèmes électroniques médicaux de fournir un diagnostic et un traitement précis et dans les délais, les ingénieurs en refroidissement liquide de CPC connaissent parfaitement la façon dont les systèmes de refroidissement liquide pour l’électronique médicale aident à prévenir la surchauffe et à faciliter l’élimination des réparations coûteuses et des temps d’arrêt. Notre équipe, comprenant des scientifiques des matériaux, des ingénieurs de conception et des ingénieurs d’applications, se concentre exclusivement sur les coupleurs pour refroidissement liquide, ce qui se traduit par un portefeuille robuste de coupleurs rapides Everis® de CPC spécialement conçus pour le refroidissement liquide des composants électroniques chauds tels que les systèmes électroniques médicaux.

Utilisation de coupleurs à débranchement rapide dans les systèmes de refroidissement liquide d’électronique médicale

Les coupleurs à débranchement rapide Everis de CPC sont un composant clé des systèmes de refroidissement liquide pour l’électronique médicale. Nos coupleurs à débranchement rapide sont conçus avec précision pour relever les défis – de la facilité d’utilisation, la fiabilité à haut débit jusqu’à une large gamme de configurations, liés aux systèmes de refroidissement liquide utilisés pour maintenir l’électronique médicale en fonctionnement. Permettant au liquide de refroidissement de refroidir efficacement les refroidisseurs, les compresseurs, les ombilicaux et les autres composants de votre système électronique médical, de par sa conception spécifique aux applications, les tests robustes et les pratiques de fabrication strictes Everis augmente les performances, s’adapte à des empreintes réduites et réduit les réparations et les temps d’arrêt du système.

Comment choisir des coupleurs rapides de refroidissement liquide

  • Utilisation à long terme
  • Fiabilité à haut débit
  • Conception de bouton-poussoir simple à utiliser
  • Construit sur mesure
  • Large portefeuille
  • Conçu par des experts en refroidissement liquide
  • Vaste expérience dans la conception des produits utilisés dans l’industrie médicale
Découvir les coupleurs rapides pour refroidissement liquide CPC