Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Conneteurs et coupleurs pour les fabricants d’équipement de diagnostic in vitro

Les tests de diagnostic in vitro servent à détecter les maladies, les affections et les infections. En tant qu’outil de diagnostic majeur, les diagnostics in vitro ont un impact critique sur les systèmes de santé et, plus important encore, sur les soins administrés aux patients. Les tests de diagnostic in vitro sont réalisés sur une variété d’instruments allant des petits tests portatifs aux instruments de laboratoire complexes. Ils sont essentiels à la santé d’un patient, car ils permettent aux médecins de diagnostiquer les patients rapidement et efficacement et de fournir des traitements appropriés.

Sauve des vies et améliore la productivité

Le marché des diagnostics in vitro continue de croître à un rythme presque effréné. Face à la demande des laboratoires en équipements de diagnostic in vitro de plus en plus complexes et efficaces, pour les applications de dosage immunologique, de chimie clinique, d’hématologie, de diagnostic moléculaire ou de maladies infectieuses, les fabricants d’équipement d’origine ou sous contrat partagent l’objectif de rendre leurs instruments de diagnostic de nouvelle génération plus productifs, plus faciles à utiliser et plus fiables. À mesure que les réactifs deviennent de plus en plus spécialisés et uniques, les fabricants cherchent également des moyens de valider et de protéger leur flux de revenus sur des consommables exclusifs. En outre, l’équipement de diagnostic in vitro est utilisé plus près du point d’intervention, souvent par des opérateurs insuffisamment formés, de sorte que les nouvelles conceptions d’équipement doivent intégrer la facilité d’utilisation, la sécurité et la prévention des erreurs. Avec des décennies d’expérience dans la conception de connecteurs et de coupleurs pour le traitement de fluides pour applications de diagnostic in vitro, CPC travaille avec les fabricants d’équipement du monde entier pour atteindre leurs objectifs de sécurité, de facilité d’utilisation et de protection de la marque.

6 conseils pour la conception de systèmes de traitement de fluides pour applications de diagnostic in vitro de classe mondiale

  • Assurez la compatibilité des matériaux et des fluides avec les produits chimiques corrosifs ou caustiques
  • Spécifiez des points de branchement à clapet anti-déversement ou « à sec » pour éviter l’exposition à des matériaux dangereux
  • Suivez les lots de réactifs au point d’utilisation avec des coupleurs compatibles avec l’identification par radiofréquence
  • Connectez facilement plusieurs conduites de fluide à la fois avec des coupleurs multitubes
  • Identifiez vos conduites de fluides à l’aide d’un code couleur ou de verrouillage physique pour éviter les erreurs de branchement
  • Demandez l’aide d’experts fournisseurs comme CPC

Pour obtenir des conseils supplémentaires sur le rôle des connecteurs pour fluides dans la conception de la productivité et de la fiabilité des instruments, consultez notre livre blanc.

Réalisez un diagnostic opportun et approprié

Au centre des exigences de productivité et de fiabilité des tests se trouvent les systèmes de traitement des fluides qui facilitent les tests, le tamponnage, le lavage et l’élimination des déchets. Les connecteurs sont un composant essentiel des systèmes de traitement des fluides. Utiliser les bons connecteurs permet d’accroître la facilité d’utilisation, de minimiser les erreurs de l’opérateur et d’optimiser la disponibilité de l’équipement de diagnostic in vitro, c’est-à-dire les facteurs les plus importants pour une productivité et une fiabilité élevées.

CPC – Une passerelle entre le laboratoire et le monde réel 

Lorsque vous concevez des équipements pour vos analyses en laboratoire, les techniciens n’ont pas le temps ou les ressources nécessaires pour gérer des variables supplémentaires, comme le déversement de fluides ou les problèmes de sécurité. Dit plus simplement, les conceptions d’équipement de diagnostic in vitro doivent être faciles à utiliser et prendre peu de place afin d’augmenter leur rendement. C’est pourquoi les fabricants d’équipement de diagnostic in vitro comptent sur CPC pour fournir des connecteurs à branchement et débranchement rapides dans de nombreux matériaux en vue d’améliorer la sécurité et de simplifier le traitement des réactifs et des solutions tampons

Les produits de traitement des fluides de CPC améliorent les diagnostics

Le dialogue direct entre les ingénieurs de conception et l’équipe d’experts en technologie de connecteurs pour fluides de CPC a conduit à une large gamme de coupleurs et de technologies de connexion avancées. Les connecteurs à branchement et débranchement rapides de CPC accélèrent la maintenance et l’entretien des équipements de diagnostic in vitro, fournissant ainsi aux techniciens de laboratoire la facilité d’utilisation et la vitesse qu’ils recherchent pour assurer une disponibilité et un rendement maximaux des machines complexes. Ils empêchent également les erreurs de traitement et permettent une authentification rapide et facile des consommables grâce à des technologies intégrées telles que la fonctionnalité d’identification par radiofréquence. Vos conceptions d’équipements de diagnostic in vitro peuvent atteindre de nouveaux niveaux de performance et de simplicité inégalés grâce aux solutions de gestion intelligente des fluides de CPC.

Connecteurs avancés pour diagnostic in vitro

CPC offre des connecteurs avancés pour le traitement des fluides qui ajoutent facilité, efficacité et sécurité. Le résultat est une meilleure expérience utilisateur.