Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs à usage unique pour bioproduction

 Transformation des produits biopharmaceutiques

Les biothérapies continuent de transformer les médicaments thérapeutiques en raison de leur capacité à traiter des maladies complexes avec moins d’effets secondaires que les médicaments classiques. Alors que le nombre de thérapies biologiques approuvées continue d’augmenter et que la production de produits augmente, de nouvelles installations de bioproduction et des expansions sont en cours de construction pour suivre le rythme.  

Mise en œuvre accrue des systèmes à usage unique (SUS)

Les fabricants biopharmaceutiques mettent en œuvre des systèmes de traitement aseptiques à usage unique dans leurs installations de nouvelles production et aussi existantes afin de raccourcir les délais de commercialisation, contrôler les coûts et la redondance des systèmes intégrés. L’utilisation d’un SUS flexible pour passer des petits lots utilisés dans la recherche à la production à l’échelle commerciale est plus rapide, plus sûre, plus facile, et provoque des perturbations minimales. Dans le processus d’amélioration des flux de biotraitement, les technologies à usage unique jouent un rôle essentiel dans l’efficacité des applications, la fiabilité des processus et la production rapide.

Conducteurs pour systèmes à usage unique ou hybrides

  • Forte demande de médicaments biosimilaires
  • Production de plusieurs médicaments au sein d’une seule installation
  • Délai de commercialisation plus court
  • Contrôle des coûts
  • Redondance du système

Des décennies d’expertise dans le transfert de fluides de biopharmaceutique

Depuis des décennies, CPC fournit des connecteurs pour bioproduction sans problème. Les ingénieurs de CPC ont acquis une expérience en bioproduction et ont appliqué leurs connaissances sur les systèmes à usage unique afin de concevoir des connecteurs innovants pour les fabricants et les intégrateurs de systèmes biopharmaceutiques. Cette expertise a directement conduit au développement des connexions stérilesde format ouvert et à vapeur et au développement des technologies de déconnexion qui sont spécialement conçues pour s'adapter aux rigueurs du SUS utilisé dans les bioprocédés. 

Les connecteurs pour bioproduction de CPC offrent une flexibilité dans la conception

Les systèmes de bioproduction nécessitent la connexion et la déconnexion de différents types de tubes utilisés dans les équipements traditionnels en acier inoxydable et dans les SUS. Les connecteurs à usage unique de CPC sont une méthode flexible, efficace et efficiente permettant aux fluides d'entrer ou de sortir de la ligne du système. De la fermentation à la finition et au remplissage, les connecteurs pour biotraitement de CPC permettent d’intégrer facilement différents processus pour une flexibilité et une efficacité accrues.

7 raisons d’utiliser les connecteurs à usage unique de CPC

  1. Contribuer à maintenir la stérilité et l’intégrité du circuit d’écoulement
  2. Simplifier l’intégration des processus
  3. Optimiser la flexibilité du système de conception
  4. Permettre d’améliorer les rendements de production
  5. Réduire le délai de commercialisation
  6. Faciliter la réduction des coûts
  7. Rationaliser l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement