Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteur pour transmission de données pour l’identification de l’utilisation

Les solides capacités de transfert de fluides de CPC avec fonctionnalité RFID capturent les données d’utilisation des fluides et des produits, ainsi que l’identification du type d’appareil ou de fluide connecté. Ces connecteurs permettent des transmissions de données sans fil entre les coupleurs mâle et femelle lorsqu’ils sont proches – l'un avec une étiquette RFID contenant des informations et l'autre avec un lecteur RFID qui recherche l'étiquette – mis à proximité l'un de l'autre. Dans le cadre de processus de gestion des fluides bien conçus, les coupleurs IdentiQuik® et leur capacité à identifier l’utilisation des équipements et des consommables contribue à améliorer l’efficacité et à prolonger la durée de vie des équipements. 

Des exemples pour les applications du marché et pour l'usage d'identification avec les séries CPC IdentiQuik

Laboratoires médicaux ou analytiques

  • Suivre l’utilisation de l’instrument pour anticiper la maintenance préventive requise
  • Alerter les techniciens de laboratoire lorsque des liquides consommables doivent être remplacés
  • Contribuer à protéger l’intégrité de la marque en assurant l’utilisation des consommables fournis par le fabricant d’origine 

En savoir plus


Instruments DIV (Diagnostic in vitro)

  • Stocker et transférer des informations importantes comme : 
    • Données du produit (date de fabrication, numéro de lot/série, date/heure d’installation, nombre d’utilisations restantes, etc.)
    • Paramètres d’auto-calibrage (identification du fluide, date de péremption, etc.), et
    • Contrôle du processus (nombre de tests réalisés, notification de l’achèvement du test)
  • Définir les limites requises pour l’utilisation des réactifs
  • Valider les fluides connectés pour s’assurer que les tampons et réactifs d’origine sont utilisés

En savoir plus


Equipement d’impression

  • Identifier les erreurs de branchement avant qu’elles ne se produisent
  • Protéger les marques et les équipements en arrêtant ou en enregistrant l’utilisation de fluides non autorisés
  • Assurer que la bonne encre est utilisée pour éviter d’endommager la tête d’impression ou le système
  • Stocker et transférer des informations importantes comme : 
    • Données du produit (date de fabrication, numéro de lot/série, date/heure d’installation, quantité d’encre restante, etc.)
    • Paramètres d’auto-calibrage (paramètres de fonctionnement de la machine, identification du milieu, date d’expiration, etc.) 

En savoir plus


Fabrication additive (impression 3D)

  • Protéger les marques et les équipements en arrêtant ou en enregistrant l’utilisation de fluides non autorisés
  • Assurer que le bon matériau est utilisé pour éviter d’endommager la tête d’impression ou le système
  • Stocker et transférer des informations importantes comme :
    • Données du produit (date de fabrication, numéro de lot/série, date/heure d’installation, quantité de matériau restant, etc.)
    • Paramètres d’auto-calibrage (paramètres de fonctionnement de la machine, identification du milieu, date d’expiration, etc.) 

En savoir plus


Une fiabilité à toute épreuve

Les connecteurs et coupleurs CPC IdentiQuik compatibles RFID sont conçus pour fournir facilement des données d’utilisation sur les fluides et les consommables. Ces connecteurs intelligents pour transmission de données sont souvent un composant essentiel dans les systèmes de gestion des fluides puisqu’ils stockent et transfèrent des données cruciales sur les produits et les processus. La conception ergonomique conviviale améliore la facilité d’utilisation tandis que la technologie RFID assure le suivi de l’utilisation des appareils ou des consommables et empêche les erreurs de branchement qui peuvent potentiellement mettre en danger les équipements coûteux.

Durabilité et fiabilité

Les connecteurs pour transmission de données IdentiQuik sans déversement fournissent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. La technologie RFID intégrée à certains coupleurs CPC permet d’améliorer la facilité d’utilisation, de minimiser les erreurs de l’opérateur et de fournir une capture de—toutes les données d’utilisation, des facteurs importants pour accroître la productivité et la fiabilité.

Robustesse globale

Répondant aux différents types de fluides, les connecteurs CPC IdentiQuik pour transmission de données sont disponibles dans une variété croissante de tailles, d’options de terminaison et de matériaux, notamment des polymères techniques. 

Facilité d’entretien

En gardant à l’esprit la facilité d’entretien et la conception innovante à bouton-poussoir, CPC garantit des débranchements intuitifs et rapides. Les coupleurs à débranchement sans déperdition et sans déversement CPC permettent une réparation plus sûre et plus rapide pour remettre l’équipement en service. Les coupleurs IdentiQuik fournissent les données d’utilisation que les techniciens peuvent utiliser pour améliorer la fiabilité de l’équipement et l’efficacité opérationnelle.

Assurance de branchement

Avec un boîtier élégant et un bouton-poussoir ergonomique, les connecteurs pour transmission de données de CPC permettent un fonctionnement à une seule main avec le « clic » CPC audible pour donner la garantie aux utilisateurs que les lignes de fluides sont branchées. Grâce à une faible force de connexion, les connecteurs pour transmission de données CPC permettent d’assurer facilement un branchement complet.

Assurance de l’approvisionnement

CPC a fait ses preuves en fournissant des produits de manière cohérente conformément à leurs spécifications déclarées et aux exigences de qualité grâce à un programme solide d’assurance de l’approvisionnement. Le programme comprend le contrôle du processus de fabrication, des matières premières à la fabrication du produit final. Les investissements dans la capacité supplémentaire et la fabrication redondante garantissent la capacité lorsque c’est nécessaire. Les clients du secteur médical ont confiance dans la capacité de CPC à répondre à la demande acquise grâce à des délais précis, à l’identification et à la communication des retards potentiels et, plus important encore, à une gestion saine de la chaine d’approvisionnement.