Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Technologie à usage unique pour le développement de vaccins

Selon de nombreux professionnels de la santé, de toute intervention médicale à ce jour, les vaccins ont eu le plus grand impact sur la santé humaine. Les vaccins en tant que groupe de produits biologiques sont souvent considérés comme la ligne de vie des humaines. 

À l’exception de l’eau potable, aucune autre modalité, pas même les antibiotiques, n’a eu un effet aussi important sur la réduction de la mortalité...

S. Plotkin, W. Orenstein, P. Offit, Vaccins (Saunders, Philadelphie, 5e éd. 2008)

Compte tenu du nombre de vaccins en cours de développement et de la pression exercée sur la production du vaccin contre la COVID-19, le marché des vaccins devrait connaître une croissance importante au cours des cinq prochaines années. 

Principales leçons tirées de la pandémie de COVID-19

La capacité à accélérer la lutte contre la COVID-19 était en grande partie attribuable à l’étendue des connaissances acquises à partir de virus tels que le MERS, le SRAS, la grippe, le VIH et l’hépatite C. Depuis des décennies, les sociétés biopharmaceutiques ont fait des progrès extraordinaires en matière de science, de technologie et de procédés de fabrication d’une large gamme de vaccins. Compte tenu de la nécessité urgente d’enrayer le coronavirus dans le monde, ces avancées ont contribué à accélérer le développement et la production de vaccins.

Conditions préalables au développement d’un vaccin

  • Le vaccin doit être sûr pour être utilisé chez une large population de patients.
  • Le vaccin ne doit pas provoquer de maladie ou d’effets indésirables.
  • Le vaccin doit offrir une protection à long terme.
  • Le vaccin doit conserver son efficacité même dans des conditions de stockage défavorables.
  • Le vaccin doit être peu coûteux à fabriquer.

Les produits de CPC permettent d’assurer un transfert sécurisé de fluides stériles

L’objectif des fabricants de bioprocédés étant de fournir des vaccins sûrs, rentables et en temps opportun, les ingénieurs en bioprocédés de CPC connaissent parfaitement la façon dont les connexions de transfert de fluides utilisés dans la production de vaccins aident à maintenir la stérilité et à accroître l’efficacité des applications amont et aval. Notre équipe, composée de scientifiques des matériaux, d'ingénieurs de conception et d'ingénieurs d’application, se concentre exclusivement sur les raccords de biotraitement, ce qui donne lieu à  une gamme robuste de produits à usage unique, connecteurs stériles, déconnecteurs stériles et produits à format ouvert expressément pour la production de bioprocédés.

Les technologies à usage unique (SUT) au service du développement des vaccins

Comme la plupart des produits biologiques, la fabrication, le développement et la production de vaccins sont des processus complexes. Les systèmes à usage unique permettent de répondre aux exigences complexes du développement et de la production de vaccins dans cet environnement en constante évolution.

Avantages de la technologie à usage unique

  • Éliminer la contamination croisée tout en maintenant une ligne d’écoulement aseptique
  • Réduire le temps de configuration qui permet de raccourcir les délais de commercialisation
  • Faciliter l’assemblage et la configuration rapide
  • Faciliter les processus d’intensification rapide de la production
  • Améliorer la sécurité en réduisant les risques d’erreur de l’opérateur

Utilisation des raccords de bioproduction CPC pour la production de vaccins

Les connexions stériles de bioproduction sont un composant clé dans le transfert de fluides nécessaire au développement et à la production de vaccins. Les connecteurs à usage unique de CPC sont une méthode flexible, efficace et efficiente permettant aux fluides d'entre ou de sortir d’un circuit d’écoulement du système. La qualité de nos connecteurs empêche l’échange entre le processus et l’environnement.

Les connexions stériles AseptiQuik® sont conçues pour relever les défis auxquels sont confrontés les systèmes de transfert de fluides utilisés dans la production de vaccins―de la facilité d’utilisation à une large gamme de configurations, de matériaux et plus encore. Pour garantir la sécurité du transfert des fluides dans vos applications de bioproduction des vaccins, les connecteurs stériles AseptiQuik de CPC sont produits dans une salle blanche avec des tests et des pratiques de fabrication strictes.

Besoin de parler à quelqu’un?

Notre équipe commerciale, nos distributeurs et nos ingénieurs d’application peuvent collaborer avec vous pour spécifier, intégrer et déployer des connecteurs de CPC afin de répondre à vos besoins en matière de gestion des fluides de biotraitement. Trouvez le vendeur ou le distributeur CPC dans votre région à l’aide de notre localisateur pratique.

Un guide de référence pratique

Le catalogue des produits biopharmaceutiques est un guide de référence rapide pour tous les produits biopharmaceutiques de CPC.