Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs pour refroidissement liquide : Avec bouton-poussoir

Affichez les produits à bouton-poussoir

Les coupleurs CPC à débranchement rapide (quick disconnect - QD) pour refroidissement liquide et à bouton-poussoir CPC sont conçus pour une utilisation où les tubes ou tuyauteries de refroidissement liquide sont facilement accessibles. Ces connecteurs à bouton-poussoir robustes et fiables sont connectés à la main par une pression et sont facilement déconnectés en appuyant sur ce bouton ergonomique et pratique.

Composés d’un coupleur mâle et d’un coupleur femelle, les connecteurs CPC à déconnexion rapide et à bouton-poussoir CPC sont généralement codés par couleur rouge ou bleu, pour aider les techniciens à identifier la partie de la boucle de refroidissement associée au connecteur. Le code couleur permet d’indiquer la température du liquide de refroidissement dans la zone spécifique du système de refroidissement liquide.

Séries de produits

Avantages des coupleurs rapides Everis® à bouton-poussoir pour refroidissement liquide

  • Fonctionnement ergonomique et facile à utiliser d’une seule main
  • «clic» CPC audible et rétroaction sensorielle pour assurer le branchement
  • Code couleur bleu ou rouge pour l’identification de la température du liquide de refroidissement
  • Large gamme de tailles et de configurations pour une utilisation dans une grande variété d’applications de refroidissement liquide
  • Rapport débit/taille optimal pour des performances supérieures
  • Configurations de coude et joint tournant pour les espaces confinés