Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Coupleurs pour produits dentaires

L’industrie dentaire, parfois appelée médecine dentaire, aide à prévenir et à traiter les maladies et affections bucco-dentaires en fabriquant divers instruments, outils et équipements. À mesure que la population vieillit, l’industrie dentaire a constaté une demande accrue en matière d’entretien bucco-dentaire et de procédures dentaires cosmétiques telles que les implants dentaires. En outre, l’accent est davantage mis sur la prestation de services rentables et efficaces. Pour s’adapter à la réalisation des objectifs de coût et à l’évolution des besoins des patients, l’industrie dentaire adopte rapidement de nouvelles technologies, notamment des outils plus spécialisés et avancés comme l’impression 3D et les lasers dentaires.

Nouvelles technologies utilisées par les professionnels de la santé dentaire

Impression 3D

À mesure que les technologies d’impression 3D deviennent courantes, les cabinets dentaires utilisent l'impression 3D pour réduire les coûts. L’impression 3D permet d’améliorer la précision et l’efficacité de l’industrie dentaire. 

Produits dentaires pouvant être imprimés en 3D

  • Prothèses dentaires
  • Aligneurs dentaires transparents
  • Sous-structures de couronne dentaire
  • Modèles dentaires
  • Guides chirurgicaux

Lasers dentaires

La technologie laser est de plus en plus utilisée par les professionnels dentaires dans de nombreuses applications. En fait, les dispositifs laser remplacent même le foret dentaire classique. Les lasers dentaires peuvent être utilisés pour réparer les plombages, éliminer les caries et accélérer les procédures de blanchiment. Le marché du laser dentaire devrait croître de 11 % entre 2020 et 2024. 

Avantages des lasers dentaires

  • Diminuer la douleur
  • Accélérer la cicatrisation postopératoire
  • Réduire les saignements
  • Diminuer la quantité de bactéries à long terme

Collaborer avec CPC conduit à l’amélioration de la conception des dispositifs dentaires

CPC collabore avec les fabricants d’équipements dentaires du monde entier pour comprendre les défis et les exigences du traitement des fluides pour les applications dentaires. Sachant que les techniciens dentaires d’aujourd’hui doivent changer rapidement et facilement les outils de traitement, les connecteurs à débranchement rapides pour tubes et les coupleurs de CPC permettent de garantir que les dents des patients sont traitées aussi efficacement que possible. Un solide portefeuille de connecteurs et de coupleurs rapides est le résultat d’années d’innovation par CPC dans le domaine des technologies de connexion des fluides. L’approche innovante de CPC est dédiée à l’amélioration de la fonctionnalité, à la rationalisation de la conception et à l’amélioration de l’utilisation d’une grande variété de dispositifs pour accélérer l’efficacité du traitement des patients.

3 critères à prendre en compte pour choisir le bon connecteur

  • Définissez les besoins fonctionnels de l’application, y compris les tubes, le type de terminaison, les exigences de débit, la taille et les options de montage
  • Faites correspondre les matériaux à l’application, par exemple : métal, alliages, thermoplastiques, fluoropolymères
  • Profitez de fonctions de connexion améliorée, comme sur les produits multifonction à usage médical compatibles avec l’identification par radiofréquence

Utilisez des connecteurs rapides pour fluides de CPC dans l’équipement dentaire

Les connecteurs et coupleurs rapides de CPC sont conçus avec précision pour relever les défis de l’utilisation à long terme, de la fiabilité du débit et de la facilité d’utilisation auxquels sont confrontés les fabricants d’équipements dentaires. Des connecteurs rapides à usage général aux catégories hautement spécialisées telles que les raccords stériles, multiligne et le refroidissement des fluides, CPC dispose de connecteurs rapides pour une large gamme d’applications dentaires. Les connecteurs pour tubes CPC créent des connexions plus propres, plus rapides, plus sûres et plus intelligentes.

Les connecteurs rapides de CPC sont éprouvés dans les dispositifs dentaires améliorés

En travaillant avec de nouvelles technologies telles que l’impression 3D et les technologies laser, CPC a l’expérience nécessaire pour fournir des solutions de traitement des fluides à la fois efficaces et améliorant le rendement afin de réduire les coûts globaux. Qu’il s’agisse de refroidir des appareils portables, des ombilicaux et d’autres composants d’un appareil laser, ou changer de façon sûre et propre les matériaux d’un système d’impression 3D, la conception, les tests robustes et les pratiques de fabrication strictes spécifiques à l’application de CPC augmentent les performances et améliorent la qualité globale.