Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs pour transfert de fluides dédiés aux récipients rigides

Les produits chimiques liquides sont utilisés partout aujourd’hui, et beaucoup de ces fluides coûteux et souvent dangereux sont emballés et transportés dans des fûts, des jerricans et des conteneurs industriels en vrac intermédiaires, pour une livraison du fabricant aux distributeurs ou aux utilisateurs finaux. Dans de nombreux secteurs et applications, les produits chimiques alimentaires ou d’autres liquides sont déversés ou pompés directement depuis des conteneurs d’expédition ouverts. Ces systèmes de distribution ouverts ou semi-fermés risquent de provoquer des contaminations, des déversements, des déchets et une libération de vapeurs nocives.

3 raisons d’envisager un système de transfert de liquide en circuit fermé

  1. Minimise le risque d’exposition à des produits chimiques et à des vapeurs dangereuses
  2. Protège les supports et consommables précieux contre la contamination pendant le transport et la distribution
  3. Permet aux fabricants d’améliorer la sécurité des employés et de l’environnement en soutirant les produits chimiques par le haut d’un conteneur rigide lorsque le conteneur est vertical

Comptez sur l’expérience et l’expertise de CPC pour répondre aux besoins de distribution

Le transfert de liquides des conteneurs vers leur système de traitement peut inutilement exposer le personnel, l’équipement et l’environnement à des produits chimiques et aux fumées dangereuses qu’ils génèrent. Les décennies d’expérience et d’expertise de CPC avec des systèmes de transfert fermés ont abouti à un solide portefeuille de systèmes de distribution DrumQuik® de CPC spécialement conçus pour le transfert de fluides en récipients rigides.

Des connecteurs de distribution plus sûrs, plus simples et plus rapides avec système de distribution DrumQuik CPC

Utilisez les systèmes de distribution DrumQuik CPC sur pratiquement tous les conteneurs rigides pour assurer une extraction sûre et fermée de produits chimiques ou de fluides alimentaires. Grâce à plusieurs systèmes à tube plongeur de tailles et de matériaux différents, les connecteurs de distribution CPC minimisent le risque d’exposition potentiellement dangereuse, tout en protégeant les fluides contre toute contamination.

Les systèmes de distribution DrumQuik fournissent aux professionnels de l’emballage un conteneur « prêt à distribuer » qui est sûr et facile à connecter pour leurs clients. CPC fournit des connecteurs de distribution DrumQuik pour conteneurs rigides avec des caractéristiques telles que des clapets d’obturation sans déversement et un insert de conteneur jetable. Les systèmes DrumQuik permettent de convertir presque n’importe quel système de distribution ouvert en un système de distribution fermé, tout en protégeant les travailleurs, l’environnement et le contenu du conteneur. 

Connecteurs de distribution DrumQuik : rentables et pratiques

Les systèmes de connecteurs de distribution fermée DrumQuik de CPC disposent d’une fermeture intégrée (bonde) et d’un assemblage de tube plongeur, qui élimine la nécessité de retirer et de réinstaller le tube plongeur au point d’utilisation. En outre, l’assemblage d’inserts de fût peut être réutilisé, mais il est tellement peu cher qu’il peut être traité comme faisant partie d’un emballage jetable à utilisation unique.

Pourquoi utiliser le système de distribution à fût DrumQuik de CPC ?

  • Fermeture complète pendant les opérations essentielles de transport, de distribution et de mise au rebut
  • Aucune manipulation du tube plongeur nécessaire par l’utilisateur final, éliminant ainsi une source de contamination
  • Le retrait du bouchon d’expédition élimine la saleté, la poussière ou les débris de la surface de scellage pour un branchement sans contamination
  • Le clapet d'obturation se ferme automatiquement lorsque le coupleur est débranché du tube plongeur
  • Le transfert du coupleur d’un conteneur vide vers un nouveau conteneur ne dure que quelques secondes, sans gouttes ni déversements
  • Rentable même pour les applications sensibles en terme de prix et à utilisation unique
  • Permet de réutiliser ou de recharger le système de distribution
  • Compatible avec des capsules inviolables standard
  • Les options de codage couleur fournissent un indicateur visuel des bons branchements de ligne, empêchant le mélange de produits chimiques incompatibles

Une fiabilité à toute épreuve

Les coupleurs CPC pour fût à système fermé sont conçus pour gérer facilement la grande variété de fluides utilisés avec des récipients rigides pour véhiculer des produits chimiques et d’autres liquides. Le système de distribution DrumQuik de CPC est un composant essentiel des systèmes de gestion des fluides, car il facilite le transfert des fluides et l’élimination des déchets. La conception ergonomique conviviale de nos connecteurs de distribution améliore la facilité d’utilisation tandis que l’interface intuitive protège les utilisateurs des produits chimiques et des vapeurs potentiellement dangereuses.

Durabilité et fiabilité

Conçus pour gérer la large gamme de conteneurs rigides utilisés partout où des fluides coûteux et souvent dangereux sont emballés et transportés dans des fûts, des jerricans et des conteneurs industriels en vrac, les connecteurs pour distribution en système fermé de CPC fournissent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Les coupleurs DrumQuik CPC présentent une conception de système fermé sans déversement pour garantir des déconnecteurs sans déperdition et sans égouttement nécessaires à un traitement des fluides sûr. L’utilisation des coupleurs DrumQuik de CPC contribue à améliorer la facilité d’utilisation, à minimiser les erreurs de l’opérateur et à réduire les risques de tout facteur important, pour accroître la sécurité et la durabilité.

Robustesse globale

Satisfaisant les différents types de conteneurs rigides, les connecteurs rapides de distribution et le système de distribution DrumQuik de CPC sont disponibles dans une variété croissante de tailles, d’options de terminaison et de matériaux, notamment des polymères techniques. Grâce à plusieurs systèmes à tube plongeur de tailles et de matériaux différents, les systèmes de distribution CPC minimisent le risque d’exposition dangereuse, tout en protégeant les fluides contre toute contamination. Tous les connecteurs, coupleurs et systèmes de distribution CPC sont rigoureusement testés, y compris à l’aide de tests de matériaux, de tests sur les produits et de tests jusqu’à la défaillance, afin de répondre aux spécifications du produit.

Facilité d’entretien

Conçus pour faciliter l’entretien, les systèmes de distribution CPC permettent une extraction plus sûre et plus rapide du fluide à partir de conteneurs rigides. Le clapet d’obturation sur système de distribution DrumQuik de CPC se ferme automatiquement lorsque le coupleur est déconnecté du tube plongeur pour empêcher les déversements. Le transfert du coupleur d’un conteneur vide vers un nouveau conteneur ne dure que quelques secondes, sans gouttes ni déversements. De plus, le bouton-poussoir simple à utiliser facilite et accélère le branchement et le débranchement.

Assurance de branchement

Avec un design élégant et ergonomique, le système de distribution DrumQuik de CPC permet un fonctionnement à une seule main avec le « clic » CPC audible pour donner la garantie aux utilisateurs que le système est branché. Grâce à une faible force de connexion, les connecteurs de distribution CPC permettent d’assurer facilement un branchement complet.

Assurance de l’approvisionnement

CPC a fait ses preuves en fournissant des produits de manière cohérente conformément à leurs spécifications déclarées et aux exigences de qualité, grâce à un programme solide d’assurance de l’approvisionnement. Le programme comprend le contrôle du processus de fabrication, des matières premières à la fabrication du produit final. Les investissements dans la capacité supplémentaire et la fabrication redondante garantissent la capacité lorsque c’est nécessaire. Les clients du secteur de la fabrication d’équipement ont confiance dans la capacité de CPC à répondre à la demande acquise grâce à des délais précis, à l’identification et à la communication des retards potentiels et, plus important encore, à une gestion saine de la chaine d’approvisionnement.