Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs pour aliments et boissons

View all NSF compliant product series

L’industrie agroalimentaire est diversifiée, vaste et comprend la transformation, l’emballage et la distribution. À la recherche constante de nouveaux processus et équipements, les entreprises agroalimentaires ont besoin d’équipements offrant qualité et sécurité qui éliminent le risque de contamination. Réputés pour leur qualité, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation, les connecteurs et les coupleurs rapides CPC sont la solution idéale pour une grande variété d’applications de transfert de fluides alimentaires et de boissons. 

Applications agroalimentaires bénéficiant de la technologie de connexion de gestion de fluides CPC

  • Fermentation de la bière, du vin et des liqueurs 
  • Traitement des produits laitiers
  • Préparation du café 
  • Traitement du jus de fruits
  • Distribution de condiments 
  • Filtration de l’eau 
  • Transformation des aliments non laitiers 
  • Production d’huile végétale
  • Service de café pour bureaux 
  • Matériau abrasif en vrac pour l’industrie alimentaire
  • Pulvérisation et transport d’engrais et de pesticides

 

Mangez et buvez en toute confiance grâce aux connecteurs CPC pour l’alimentation et les boissons

CPC fabrique des milliers de solutions de connecteurs spécifiquement pour le marché de l’agroalimentaire, qu’il s’agisse d’un atelier de fabrication ou d’un restaurant. Là où les consommateurs requièrent une certaine qualité des produits consommables, faites confiance à CPC pour fournir des connecteurs pour manipulation des aliments et des boissons sûrs et fiables. 

L’expertise CPC aide les consommateurs à trouver ce qu’ils veulent

Les objectifs des entreprises agroalimentaires sont de fournir aux consommateurs ce qu’ils veulent au meilleur prix possible en utilisant des techniques de production hautement efficaces. Les ingénieurs en conception de CPC connaissent parfaitement les équipements et les processus agroalimentaires :

  • aident à réduire la contamination ;
  • facilitent un entretien rapide ;
  • aident à assurer la sécurité des consommateurs.

Notre équipe, comprenant des scientifiques des matériaux, des ingénieurs de conception et des ingénieurs d’applications, se concentre exclusivement sur les connecteurs et les coupleurs pour  transfert de fluides, ce qui se traduit par un solide portefeuille de coupleurs rapides dédiés aux systèmes agroalimentaires.

Servir les consommateurs en toute sécurité avec les normes NSF/ANSI

Les connecteurs et les déconnecteurs rapides de transfert de fluides CPC, conformes à la norme NSF/ANSI 169, sont fabriqués à partir de matériaux approuvés par la FDA et disponibles avec certification. Tous les produits conformes à la norme NSF de CPC sont conçus avec des clapets d’obturation intégrés qui arrêtent automatiquement le produit lorsque le coupleur est débranché.

CPC–Votre source unique de connecteurs et de coupleurs pour aliments et boissons

CPC se concentre sur l’ingénierie de coupleurs rapides et de connecteurs pour tubes de haute qualité qui connectent et déconnectent facilement et en toute sécurité les conduites de boissons et de fluides alimentaires à des lignes de pression, de gaz et d’autres liquides sans déversement. Idéal pour les systèmes de tubes courants, les coupleurs et les connecteurs de CPC sont disponibles dans une variété de matériaux avec des options résistantes aux processus de nettoyage corrosifs utilisés dans l’industrie agroalimentaire. Les connecteurs CPC sont adaptés à la distribution d’eau, de boissons, d’aliments, de CO2, d’air et de colorants. Conçus pour répondre aux exigences de manipulation des fluides spécifiques aux applications et processus alimentaires et industriels, les coupleurs rapides CPC protègent les employés et l’environnement des déversements dangereux et aident à éliminer les erreurs de branchement.

6 avantages des coupleurs et des connecteurs CPC pour les aliments et les boissons

  • Les clapets d’obturation intégrés assurent des branchements sûrs et solides pour éviter les déversements de produit 
  • Bouton-poussoir facile à utiliser pour un branchement et un débranchement rapides
  • Le “clic” audible CPC confirme le branchement
  • Cannelures de qualité pour une meilleure prise en main
  • Connexions multiples pour accélérer l’entretien
  • Fonctionnalité d’identification par radiofréquence en option pour rationaliser les processus de gestion des fluides

Branchements étanches pour le transfert de liquides à partir d’emballages flexibles

Le transfert de liquides en toute sécurité à partir de bag-in-box repose sur la technologie de branchement pour la gestion des fluides de CPC pour assurer un branchement sûr et étanche. Les coupleurs rapides et les connecteurs CPC distribuent n’importe quel liquide à partir d’emballages flexibles et rigides. Ils sont disponibles en plusieurs matériaux différents, notamment l’acétal, le polypropylène, le laiton chromé et le polysulfone.