Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Raccords et coupleurs à débranchement rapide electrofluidiques

Voir les produits et electrofluidiques compatibles RFID

Les connecteurs IdentiQuik® de CPC aident à redéfinir les processus de gestion des fluides

Redéfinissez ce qui est possible en matière de contrôle, de protection et de rationalisation des procédés de gestion des fluides grâce aux coupleurs rapides IdentiQuik® basés sur l’identification par radiofréquence. IdentiQuik Series tire parti de la technologie RFID pour non seulement transférer le fluide, mais également pour échanger automatiquement des informations critiques telles que le type de dispositif, la ligne de fluide connectée, le statut de connexion de la ligne et des données sur le fluide et le produit, afin d’éviter les erreurs de branchement ou de valider les étapes du processus. Cette fonction permet de vérifier le nombre de cycles de la machine, d’améliorer le contrôle qualité et d’étalonner automatiquement l’équipement de transfert pour le fluide distribué.

Séries de produits

Améliorez la conception de l’équipement avec les coupleurs rapides électrofluidiques de CPC

Rendez le panneau avant de l’équipement et des dispositifs visuellement plus propre grâce aux coupleurs rapides électrofluidiques. Les connecteurs hybrides de CPC simplifient les branchements nécessitant de l’énergie, un signal, de l’air ou des fluides avec un connecteur unique facile à utiliser. Ils aident à éliminer les erreurs de branchement grâce à un point de branchement intégré pour contribuer à protéger l’équipement.