Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs de tubes pour pression artérielle

Connecteurs de tubes pour pression artérielle

La pression artérielle est l’un des signes vitaux clés, avec la fréquence respiratoire et cardiaque, la saturation en oxygène et la température corporelle, que les professionnels de santé utilisent pour déterminer la santé d’un patient. Des appareils de surveillance des patients précis et fiables sont essentiels pour obtenir des données précises sur la pression artérielle dans les hôpitaux et les consultations. Une erreur humaine ou une défaillance du dispositif peut entraîner des mesures imprécises qui compromettent la sécurité des patients. Il est essentiel que les composants de l’appareil, tels que les connecteurs, garantissent non seulement une connexion étanche, mais soient également simples et faciles à utiliser.

L’expertise de CPC conduit à des connecteurs de pression artérielle idéalement adaptés

Reconnue par les prestataires de santé du monde entier, CPC dispose de l’offre la plus complète de connecteurs de petit diamètre pour les applications de pression artérielle. Installés sur les brassards de tension artérielle, les postes individuels de patients et les systèmes de réanimation, les connecteurs pour tubes de CPC sont idéaux pour surveiller vos applications de pression artérielle. 

Connecteurs de la série BCF de CPC conçus pour les dispositifs de surveillance de la pression artérielle

  • Connexion rapide et facile entre le brassard de tensiomètre et la machine
  • Fournit une alternative légère plus facile à utiliser que les options de connecteurs métalliques.
  • Le connecteur à baïonnette à petit diamètre élimine les erreurs de connexion potentielles causées par les raccords Luer.
  • Une connexion sécurisée et fiable offre des performances étanches
  • Le bouton-poussoir produit un « clic » audible qui garantit une connexion fiable, même lorsque l’installation se fait à une main
  • Compatibilité avec les raccords pour pression artérielle FitQuik de CPC ainsi qu’avec les raccords mâles standard pour pression artérielle sur le marché
Davantage d'informations

Ensemble diversifié de raccords, raccords Luer et connecteurs CPC pour les applications de pression artérielle

Les raccords, les luers et les connecteurs pour pression artérielle CPC garantissent une adaptation adéquate aux applications de pression artérielle utilisées par les professionnels de santé. Dotés de terminaisons cannelées et de filetage précis, les connecteurs pour pression artérielle CPC sont la solution étanche pour répondre aux exigences des brassards de tensiomètre.

La large gamme de connecteurs pour tubes de pression artérielle de CPC comprend les options de connecteurs à baïonnette, SMC, quarts de tour, pas de vis, multilignes pour répondre à tous vos besoins. Pour les applications à usage limité ou unique, lorsqu’un clapet d'obturation n’est pas requis, les connecteurs luers CPC sont privilégiés en raison des composants fluidiques finement moulés et de qualité supérieure, ainsi que les applications à faible débit. 

Une fiabilité à toute épreuve

Les coupleurs et connecteurs CPC sont spécialement conçus pour les applications de surveillance de la pression artérielle. Ils aident à fournir les informations critiques sur la pression artérielle requises par les professionnels de santé pour fournir les meilleurs soins aux patients. Des conceptions ergonomiques conviviales et faciles à utiliser minimisent les distractions ainsi que les erreurs de connexion.

Durabilité et fiabilité

Les connecteurs pour pression artérielle étanches de CPC fournissent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Dotés d’une conception en système fermé sans déversement, les connecteurs pour tubes pour pression artérielle de CPC  garantissent des raccords sans déperdition et sans égouttement nécessaires dans les environnements de santé.

Robustesse globale

CPC propose une large gamme de raccords, de raccords luer et de connecteurs compatibles avec les dispositifs de surveillance de la tension artérielle et les brassards de pression artérielle actuellement disponibles sur le marché. Les coupleurs compatibles à la norme ISO 80369 CPC et les coupleurs correspondant à des environnements médicaux uniques sont conçus pour fournir une solution de traitement des fluides sûre et harmonieuse. Tous les connecteurs, raccords et embouts luer pour tubes pour pression artérielle de CPC sont rigoureusement testés, y compris à l’aide de tests de matériaux, de tests sur les produits et de tests jusqu’à la défaillance, afin de répondre aux spécifications du produit.

Facilité d’entretien

Lorsque vos dispositifs de surveillance de la pression artérielle ont besoin d’entretien, le bouton-poussoir de CPC assure des débranchements intuitifs et rapides. Conçus pour faciliter l’entretien, les connecteurs pour pression artérielle étanches de CPC garantissent une réparation plus sûre et plus rapide. Le bouton-poussoir simple à utiliser offre à la fois facilité et vitesse d’installation et de maintenance du système.

Assurance de connexion

Les connecteurs pour pression artérielle de CPC permettent d’établir une connexion plus propre, plus rapide et plus sûre avec l’équipement de surveillance de la pression artérielle. Les connecteurs FitQuik de qualité de CPC sont des raccords de haute qualité qui garantissent un ajustement sûr même dans les applications les plus exigeantes. Ces raccords sont dotés de terminaisons cannelées et d'un filetage précis pour garantir un ajustement adéquat, à chaque utilisation.

Les connecteurs de la Série SMC de CPC sont des coupleurs à branchement par torsion qui offrent une alternative fiable et plus sûre aux connexions de type luer. La conception du coupleur permet au tube de tourner librement lorsqu’il est connecté, empêchant à la fois les tubes pliés et les débranchements accidentels pendant l’utilisation.

Assurance de l’approvisionnement

CPC a fait ses preuves en fournissant des produits conformes à des spécifications et à des exigences de qualité difficiles, à l’aide d’un programme solide d’assurance de l’approvisionnement. Le programme comprend le contrôle du processus de fabrication, des matières premières à la fabrication du produit final. Les investissements dans la capacité supplémentaire et la fabrication redondante garantissent la capacité lorsque c’est nécessaire. Les clients du secteur médical ont confiance dans la capacité de CPC à répondre à la demande grâce à des délais précis, et plus important encore, à fournir une gestion saine de la chaine d’approvisionnement.