Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs pour refroidissement liquide : Connexion en aveugle

Affichez les connexions en aveugle

Coupleurs CPC pour le refroidissement liquide des racks de serveurs

Les coupleurs à débranchement rapide (quick disconnect - QD) avec connexion en aveugle Everis® sont conçus pour les systèmes de refroidissement liquide intégrés en panneau ou dans un collecteur, installés dans un rack de serveur dans les centres de données, ou en environnement de calcul intensif. Les connecteurs à connexion en aveugle montés sur panneau permettent une intégration facile dans un système de refroidissement liquide avec un espace limité. Le panneau sur lequel sont montés les QD fixes nécessite que les coupleurs soient alignés et « verrouillés » en place pour que la connexion soit complète et que le liquide de refroidissement commence à circuler.

Séries de produits

Si vous êtes dans un espace confiné

Les ingénieurs thermiciens spécifient les connecteurs pour raccordement en aveugle de CPC montés en rack, parfois appelés connecteurs pour montage sur panneau, pour une utilisation dans leurs collecteurs et panneaux inaccessibles ou difficiles à atteindre. L’une des raisons en est la capacité des connecteurs à connexion en aveugle Everis de CPC à connecter une série complète de coupleurs rapides à connexion en aveugle en une seule fois, ce qui permet de gagner du temps et de faciliter le travail des techniciens et des ingénieurs. Pour répondre à vos exigences spécifiques, les connecteurs pour refroidissement liquide à accouplement en aveugle Everis sont disponibles dans une grande variété de tailles et de configurations (y compris en versions filetées), et de matériaux. De plus, de nombreuses références ont un kit de montage sur panneau correspondant, usiné en option, pour une correspondance parfaite.. Ces kits de montage aident les fabricants de systèmes à simplifier le processus de conception et d’assemblage et à gagner en confiance en sachant qu’il existe des connexions sécurisées.

Caractéristiques Avantages
Chanfrein généreux Avec les tiges de guidage ou les canaux de rack, le chanfrein permet une connexion rapide, facile et sécurisée
Conception de clapet breveté avec tolérance d’engagement axial Permet un écoulement complet même lorsqu’il n’est pas complètement engagé
Conception anti-déversement Déconnexion sous pression sans gouttes
Joints redondants, sans pression lorsqu’ils sont connectés Protection supplémentaire contre les fuites
Clapet sans friction Assure la sécurité contre les fuites pendant des périodes prolongées de connexion
Construction robuste Fiabilité