Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs pour équipement de chirurgie cosmétique

L’équipement laser cosmétique a un fort impact sur la dermatologie

L’équipement laser cosmétique permet aux traitements esthétiques à forte demande d’être réalisés par des cabinets de dermatologie. Pour les clients ne souhaitant pas subir de chirurgie invasive, il existe de nombreuses options non invasives, avec peu ou pas de temps de récupération, utilisant une grande variété de dispositifs laser cosmétiques. Cependant, si l’équipement laser cosmétique tombe en panne, les traitements doivent être reprogrammés, ce qui peut avoir un impact majeur sur la satisfaction du client, sans parler du chiffre d’affaires.

Les procédures cosmétiques non chirurgicales utilisent les coupleurs à débranchement rapide de CPC

Un nombre croissant de personnes cherchent à améliorer leurs caractéristiques physiques naturelles, à paraître plus jeunes ou à améliorer leurs problèmes de peau, tout en souhaitant que les opérations cosmétiques ne soient pas visibles. La réponse à ce problème se situe dans les procédures esthétiques non invasives réalisées avec des dispositifs laser cosmétiques qui aident à améliorer l’apparence et la confiance en soi des patients.

  • Retrait de tatouages
  • Élimination de la graisse excédentaire
  • Traitements anti-âge
  • Thérapies de resserrement et de relissage de la peau
  • Traitements des imperfections pigmentaires
  • Thérapies de réduction des lésions vasculaires/dermiques

 

Conception, utilisation et fiabilité des équipements de laser cosmétiques avec CPC

La collaboration de CPC avec des concepteurs d’équipements médicaux esthétiques nous permet de comprendre les défis et les exigences des applications de laser cosmétiques. Nous connaissons bien les défis auxquels les fabricants d’équipements laser cosmétiques sont souvent confrontés, notamment la facilité d’utilisation, l’empreinte des petits équipements et les techniques de refroidissement portables. L’expérience et l’expertise de CPC en matière de traitement des fluides ont permis le développement continu des coupleurs à débranchement rapide de CPC et de connecteurs hybrides qui améliorent la fiabilité des équipements laser cosmétiques.

Améliorer les appareils laser cosmétiques avec les connecteurs hybrides CPC

  • Simplifie les connexions nécessitant de l’énergie, un signal, de l’air ou des fluides avec un connecteur unique facile à utiliser
  • Élimine les erreurs de branchement grâce à un point de branchement intégré pour aider à protéger l’équipement
  • Personnalisé pour une large gamme de systèmes laser cosmétiques
  • Améliore l’expérience de la personne recevant des soins esthétiques en gardant les appareils portables au frais lors de leur utilisation
  • Rend le panneau avant du système laser visuellement plus propre
En savoir plus sur les coupleurs hybrides de chez CPC

CPC aide à garantir la simplicité et la sécurité des équipements de chirurgie cosmétique pour l’esthéticien et les patients

L’équipement de chirurgie cosmétique nécessite généralement l’utilisation d’un appareil portatif muni d’une boucle de liquide pour le refroidir, de lignes électriques pour l’alimentation électrique, et potentiellement de lignes vidéo. Le connecteur hybride CPC offre une connexion intégrée, ce qui permet à l’esthéticien de changer plus facilement d’appareil portatif en fonction du type de procédure et d’améliorer la conception globale de l’équipement.

Une fiabilité à toute épreuve

Les connecteurs et coupleurs rapides de CPC sont spécialement conçus pour les équipements laser cosmétiques. Ils aident à maintenir les températures des appareils portatifs et des ombilicaux, permettant aux esthéticiens de proposer à leurs clients de meilleurs traitements pour la peau. Des conceptions ergonomiques conviviales facilitent leur utilisation, ce qui minimise le besoin en formations et élimine les erreurs de branchement.

Durabilité et fiabilité

Construits pour les exigences continues des applications laser cosmétiques, les connecteurs et coupleurs rapides de CPC offrent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Les coupleurs CPC présentent une conception de système fermé sans déversement pour garantir des débranchements sans déperdition et sans égouttement requis par les cabinets dermatologiques.

Robustesse globale

Satisfaisant aux différents types d’équipements laser cosmétiques, les connecteurs CPC sont disponibles dans une variété croissante de tailles, d’options de terminaison et de matériaux, notamment les polymères et métaux haute performance. Une large gamme de configurations est disponible pour répondre aux exigences des équipements laser cosmétiques. Tous les connecteurs et coupleurs de CPC sont rigoureusement testés, y compris à l’aide de tests de matériaux, de tests sur les produits et de tests jusqu’à la défaillance, afin de répondre aux spécifications du produit.

Facilité d’entretien

Lorsque les lasers cosmétiques ont besoin d’entretien, cela signifie une baisse potentielle du chiffre d’affaires pour les cabinets de dermatologie. Le bouton-poussoir des connecteurs CPC garantit des débranchements intuitifs et rapides. Conçus pour faciliter l’entretien, les coupleurs hybrides CPC éliminent le besoin de connexions multiples et simplifient l’interface utilisateur entre les télécommandes et l’équipement esthétique, assurant ainsi des réparations plus sûres et plus rapides. Les coupleurs à débranchement rapide de CPC présentent des conceptions prenant en compte les contraintes d'espace des cabinets médicaux.

Assurance de connexion

Grâce à un corps élégant et un bouton-poussoir ergonomique, les connecteurs et coupleurs de CPC peuvent être utilisés d’une seule main. Le « clic » audible des connecteurs CPC permet aux esthéticiens et aux praticiens de savoir quand les conduites de fluides sont connectées. La faible force de connexion des connecteurs CPC assure une connexion complète.

Assurance de l’approvisionnement

CPC a fait ses preuves en fournissant des équipements laser cosmétiques conformes à des spécifications et à des exigences de qualité difficiles à l’aide d’un programme solide d’assurance de l’approvisionnement. Le programme comprend le contrôle du processus de fabrication, des matières premières à la fabrication du produit final. Les investissements dans la capacité supplémentaire et la fabrication redondante garantissent la capacité lorsque c’est nécessaire. Les clients du secteur médical ont confiance dans la capacité de CPC à répondre à la demande grâce à des délais précis, et plus important encore, à fournir une gestion saine de la chaine d’approvisionnement.

Error Showing Content - please login as admin for details.