Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Sonderanfertigungen

Motorräder. Krebserkennungssysteme. Drucker. CPC hat mit Ingenieuren auf der ganzen Welt bei der Entwicklung von Fluid-Handling-Lösungen zusammengearbeitet, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht zu werden. Ganz gleichgültig, welche Baugröße, welches Material, welches Durchflussvolumen oder welche weiteren Funktionsmerkmale für Sie wichtig sind, unser Expertenteam begleitet Sie bei Ihren größten Herausforderungen, um für Sie Ihr CPC-Produkt zu entwerfen. Sie können unser interaktives Whiteboard als Werkzeug nutzen; dies gibt Ihnen die Möglichkeit - über große Entfernungen hinweg – Präsentationen zu verfolgen und offene Fragen direkt abzuklären.

Best of all, we don't give up or leave you hanging. Even discontinued products may still be available as custom order products.

Learn more
Error Showing Content - please login as admin for details.

Reduzierung der Gesamtkosten durch geringere Anzahl von Anschlüssen

Eliminieren Sie die Notwendigkeit mehrerer Anschlüsse und vereinfachen mit dem CPC-Hybrid-Konnektor die Bedienung zwischen Fernsteuerung und Gerät. Mit einer leicht zu bedienenden Verriegelung kann mit einem einzigen Handgriff ganz einfach eine sichere Verbindung hergestellt werden; bei einer notwendigen Kombination von Strom, Signalen, Luft oder Flüssigkeiten können Techniker einen schnellen Wechsel oder Ersatz eines modularen Werkzeugs, einer Versorgungsleitung oder Handstücks vornehmen.

  • Der Hybrid-Konnektor von CPC mit seiner tropffreien Anschluss-Technologie ermöglicht die Spezifizierung eines einzigen Verbinders für sowohl Flüssigkeiten als auch Elektronik.
  • Eine optimierte Schnittstelle ermöglicht die Anpassung des Produkts an Ihre spezifischen Bedürfnisse.
  • Sparen Sie wertvolle technische Ressourcen mit dieser sofort lieferbaren Standardlösung oder einer maßgeschneiderten Version für Ihren spezifischen Anwendungsfall.

Luft/Flüssigkeit/Elektronische Versorgungsleitung

Herausforderung: Gleichzeitiges Verbinden mehrerer Luft- und Stromleitungen zwischen einer Kontrolleinheit und einer Fernbedienung.

Lösung: Integrierte Schlauchleitungen mit einer einfach zu verbindenden Schnittstelle und einer leicht zu reinigenden Leitung.

Vorteile: Die vollständige und einsatzfähige Schnittstellenkomponente reduzierte für den OEM die Gesamtkosten pro Bauteil, eliminierte die Verwendung hochsensibler Komponenten und verbesserte die Gerätenutzung.

Mehrfach-Anschluss für die Pflege zu Hause

Herausforderung: Für Anwender war es schwierig, mehrere Verbinder richtig zu verbinden, was letztlich eine wirksame Behandlung gefährdete.

Lösung: Ein integrierter Anschluss, der nur korrekte Verbindungen zulässt: mit farbkodierter Schlauchleitung, groß gedruckter Gebrauchsanweisung und großen Tasten für Anwender mit geringer Fingerfertigkeit.

Vorteile: Eliminierung falscher Verbindungen, Verbesserung der Geräteleistung und der Behandlungsergebnisse der Patienten. Das neue Design bewirkte einen rentableren Produktionsablauf und höhere Qualität, was beim OEM die Konnektor-Gesamtkosten reduzierte.

Implementierung von RFID-Verbindern zur Verringerung der Herstellerhaftung

    Mit der Implementierung von RFID (Radio Frequency Identification) können Sie für sichere und effiziente Fluid-Verbinder sorgen und damit gleichzeitig schädliche und teure Fehler vermeiden, die Haftung reduzieren und das Prozess-Management verbessern. Die IdentiQuik®-Technologie wird als RFID-System (Radio Frequency Identification) in Schnellverschluss-Kupplungen verwendet. Elektronische Intelligenz auf RFID-Basis wird in eine Vielzahl von Kupplungs-Konfigurationen integriert; damit wird ein Austausch wiederbeschreibbarer Daten gewährleistet, noch bevor die beiden Kupplungshälften vollständig gekuppelt sind. Zu den Anwendungen der IdentiQuik-Kupplung zählen: Verbindungs- und Medienvalidierung, Nutzungs- und Lagerbestandskontrolle, Bestimmung chirurgischer Instrumente, Markenschutz, Nachverfolgung, Betriebssteuerung und viele mehr.

    Non-Spill-Kupplung mit integrierter RFID-Funktion

    Herausforderung: Ein unsauberer Austausch von Tintenkartuschen und die Verwendung von No-Name-Tinten senkten die Geräteleistung.

    Lösung: Ein in einen flexiblen Tintenbeutel eingeschweißter Anschluss mit RFID-fähiger Kupplung kontrolliert den Tintenverbrauch.

    Vorteile: Anwender konnten die neuen, kostengünstigen Tintenbeutel sauber anschließen. Die Einbindung von RFID zur Identifikation von sowohl Tintenfarbe als auch -hersteller stellte sicher, dass nur die richtige Tinte angeschlossen, die Anlage geschützt, Servicetermine reduziert und der Tintenabsatz des Herstellers gewährleistet werden.

    Dual-Steckverbinder mit RFID

    Herausforderung: Verhindern, dass chirurgische Einweg-Instrumente aufbereitet und wieder verwendet werden.

    Lösung: RFID-fähiger Konnektor zur automatischen Gerätekonfiguration. Die RFID-fähige IdentiQuik®-Technologie von CPC ermöglicht das Auslesen kritischer Informationen und bei Bedarf das Zurücksetzen der Konfiguration. Das Gerät kann sicherstellen, dass für jede Behandlung ein neues chirurgisches Instrument verwendet und für unterschiedliche Verfahren konfiguriert wird, je nachdem, welches Gerät gerade angeschlossen ist.

    Vorteile: Verringert die Herstellerhaftung im Hinblick auf die Wiederverwendung chirurgischer Instrumente und reduziert die Einrichtzeit der Geräte.

Überwachung von Temperatur und Druck bei gleichzeitiger Reduzierung möglicher Leckagepunkte in einem unverändert kompakten Gerät. Wirksamer Einsatz vieler Standardkomponenten ermöglicht schnellen Produktionsstart bei reduziertem Kapitaleinsatz.

    Kupplung für Druck- und Temperaturerfassung

    Herausforderung: Separate Sensoren waren zu groß für das kompakte Gerät.

    Lösung: Integrierte Sensoren mit Standard-PLC12-Kupplungen. Die Kupplung kombiniert sowohl Temperatur- als auch Drucksensoren im Strömungsweg zur Überwachung des Systemdrucks und der Medientemperatur.

    Vorteile: Integrierte Messdatenerfassung bei unveränderter Anlagengröße. Die Verwendung von standardisierten Kupplungskomponenten ermöglicht einen schnelleren Produktionsstart und minimiert den Kapitaleinsatz des OEM.

Erhöhen Sie den Wert Ihrer Produkte und machen Sie diese durch einfaches Handling Ihrer Fluid- und Luftanschlüsse zuverlässiger; erhöhen Sie ihre Modularität und Bedienerfreundlichkeit und bieten somit saubere, schnelle, sichere und intelligente Lösungen an.

    • Das große, engagierte Ingenieur-Team von CPC konzentriert sich ausschließlich auf die direkte Zusammenarbeit mit Ihnen, um Ihre Wünsche zu erfüllen: Bedienerfreundlichkeit, herstellbare Designs, Sicherheit, Modularität, chemische Kompatibilität, optische und mechanische Kodierung, Qualitätsvorgaben oder Lieferfristen.

    • CPC nutzt Dutzende von Kerntechnologien und Tausende von Standardkomponenten, damit eine Kundenlösung durch kürzere Entwicklungsprozesse erschwinglicher wird.