Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

CQG-Serie

See CQG-Serie Products

Die CQG-Serie für hochreine Non-Spill Anwendungen verfügt über ein patentiertes Design mit Druckausgleich. Im Spritzguss-Verfahren aus Polypropylen (Erstraffinat) hergestellt und mit Viton-Dichtungen ausgestattet, weisen sie einen 100%ig metallfreien Durchgangspfad ohne Feder auf und gewährleisten eine hohe Chemikalienverträglichkeit. CQG-Kupplungen bieten eine außergewöhnlich hohe Durchflusskapazität und ermöglichen – auch unter Druck – ein schnelles Lösen (wie auch erneutes Zusammenfügen) der Verbindung.

 





Produkte & Downloads

Features Benefits
Non-spill design Ultimate protection from chemicals and fumes
Pressure-balanced Easy to reconnect at high pressure
Springless flow path design Eliminates source of metallic contaminants

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

Inserts

Fittings, Valves and Accessories