Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Konnektoren für Flüssigkeitskühlsysteme: Kupplungen ohne Daumentaste

Hier die Kupplungen ohne Daumentaste

CPC's montierbare Kupplung für die Flüssigkeitskühlung in Server-Racks

Everis®-Steckverbinder ohne Daumentaste wurden speziell für Flüssigkeitskühlsysteme entwickelt, wo sie an Platten oder Verteiler befestigt werden, die sich in einem Server-Rack eines Rechenzentrums oder einer Supercomputerumgebung befinden. Diese Plattenmontage-Konnektoren ohne Daumentastenverriegelung ermöglichen eine einfache Integration in ein Flüssigkeitskühlsystem mit begrenztem Platz. Die montierten Schnellkupplungen müssen an der Platte ausgerichtet werden und „einrasten“, damit die Verbindung zustande kommen und der Kühlmittelfluss beginnen kann.

Produktserien

Wenn Sie Platzprobleme haben

Wärmetechnikingenieure spezifizieren die rackmontierten, manchmal auch als "Plattenmontage-Kupplungen ohne Daumentaste" bezeichneten Konnektoren von CPC für Anwendungen fast nicht erreichbarer Stellen oder schwer zugänglicher Verteiler und Platten. Einer der Gründe dafür ist, dass Sie diese "Blind Mate"-Konnektoren, eine ganze Reihe dieser sich selbst findenden Steckverbinder von CPC, auf einmal verbinden können, was Zeit spart und Techniker und Ingenieure entlastet. Um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden, sind die Everis-Verbinder für Flüssigkeitskühlsysteme in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen – auch Multithreaded-Anschlüssen – und Werkstoffen erhältlich. Darüber hinaus gibt es für viele Artikel einen optionalen Plattenmontage-Kit, der perfekt passt. Diese Montagekits helfen den Systemherstellern, den Entwurfs- und Montageprozess zu vereinfachen.


Eigenschaften Vorteile
Großzügige Anfasung Zusammen mit den Führungsstiften oder Rack-Kanälen ermöglicht die Fase eine schnelle, einfache und sichere Verbindung
Zum Patent angemeldete Ventilkonstruktion mit axialer Toleranz zur selbständigen Justierung Ermöglicht vollen Durchfluss, auch wenn die Kupplung nicht vollständig geschlossen ist
Non-Spill Konstruktion (tropffrei) Tropffreies Trennen auch unter Druck
Mehrfach-Dichtungen, kein Druck beim Verbinden Erhöhter Schutz vor Undichtigkeiten
Verschleißfreies Ventil Bietet Sicherheit vor Leckagen, auch bei längeren Verbindungszyklen
Robuste Bauweise Zuverlässigkeit