Medizinische Fluidverbinder und Kupplungen für die Handhabung von Puffern und Reagenzien

Das Handling mit Pufferlösungen und Reagenzien spielt bei den meisten Testapplikationen in der Medizin-Diagnostik eine entscheidende Rolle. Flüssige oder gasförmige Fluide liefern die Reagenzien, Lösungsmittel, Reaktanten oder Spülungen für die chemischen oder biologischen Prozesse, die für die medizinische Diagnose und Analyse verwendet werden. Hersteller sind ständig auf der Suche nach produktiveren und zuverlässigeren Diagnosegeräten und -instrumenten, wie bei Geräten für Immunoassays, klinischer Chemie, Hämatologie bis hin zur Molekulardiagnostik. 

Arbeitsablauf der Labortechniker

Normalerweise verbinden Labortechniker ihre Reagenz-Flaschen über einen Schlauch mit einem Diagnosegerät. CPC-Fluidkonnektoren für die Medizin mit Absperrventilen eliminieren ein Austreten von Flüssigkeit und verhindern, dass beim Trennen der Verbindung Luft in das System eindringt; dadurch wird ein geschlossenes System und eine saubere und sichere Arbeitsumgebung geschaffen. Die dafür vorgesehenen medizinischen Fluidverbinder- und Schlauchmaterialien müssen mit den verwendeten Reagenzien, Lösungsmitteln und Reinigungsmitteln kompatibel sein. 

CPC-Fluidverbinder für Diagnosegeräte

Mit der Auswahl an Konnektoren und Kupplungen für das medizinische Fluidhandling können Medizingeräte-Hersteller Diagnosegeräte entwickeln, die Tests genauestens durchführen. Unser Team aus Verbindungstechnik-Experten arbeitet mit Ihren Konstrukteuren zusammen, um die Kupplungen und Schlauchkonnektoren zu spezifizieren, die schnell und einfach eine Analyse von Flüssigkeitsproben ermöglichen und gleichzeitig Falschverbindungen und Leckagen eliminieren. CPC-Fluidverbinder für die Medizin geben Laborfachleuten die Gewissheit, dass die richtige Pufferlösung oder das richtige Reagenz zur richtigen Zeit transportiert wird, und sorgen so für einen effizienten Testprozess.

CPC-Konnektoren mit RFID (drahtloser Radiofrequenzidentifikation) für kritische In-Vitro-Diagnostik-Pufferlösungen und -Reagenzien

  1. Setzen Sie erforderliche Restriktionen durch, damit Tests mit unbrauchbaren Medien verhindert werden
  2. Sorgen Sie für korrekte Abläufe, um das Risiko von Anwenderfehlern zu verringern, Schäden an den Geräten zu vermeiden, die Tests ungültig machen können
  3. Validieren Sie die verwendeten Medien für den Markenschutz proprietärer Reagenzlösungen
  4. Kontrollieren Sie den Medienverbrauch, damit der Anwender weiß, wenn weitere Reagenzien benötigt werden
Hier mehr über die RFID-Konnektoren

CPC-Konnektoren für das Fluidhandling in der Medizin erledigen die Arbeit schneller

Fluid-Anschlüsse sind die primäre Schnittstelle zwischen Medizintechnikern und Diagnosegeräten und spielen eine Schlüsselrolle im Gesamtsystemdesign. Intelligent entworfene medizinische Fluidverbinder von CPC ermöglichen eine sichere und einfache Handhabung von Reagenzien und Pufferlösungen. CPC-Kupplungen beschleunigen die Installation und Wartung von Geräten und ermöglichen Labortechnikern ganz flexibel und effizient ideale Testbedingungen zu schaffen. Zur Verbesserung der Patientenversorgung und des Laborbetriebs sind medizinische CPC-Schnellverschlusskupplungen und -Fluidverbinder die perfekten leckagefreien Verbindungen für präzise und genaue Ergebnisse. 

Bewährte Zuverlässigkeit

Die medizinische Fluidverbinder und Kupplungen von CPC sind so konzipiert, dass sie die große Vielfalt an Pufferlösungen und Reagenzchemikalien, die mit In-Vitro-Diagnostik-Testgeräten und -instrumenten verwendet werden, problemlos handhaben können. Medizinische CPC-Fluidverbinder sind eine entscheidende Komponente bei Fluidhandling-Systemen, da sie das Puffern, Waschen und die Abfallbeseitigung erleichtern. Das benutzerfreundliche ergonomische Design verbessert die Benutzerfreundlichkeit, während das intuitive Handling keine Schulung erforderlich macht und Falschverbindungen eliminiert.

Lange Lebensdauer

Die leckagefreien, medizinischen CPC-Fluidkonnektoren wurden entwickelt, um die große Auswahl an Pufferlösungen und Reagenzien zu bewältigen, die von In-Vitro-Diagnostik-Geräten verwendet werden, und liefern optimierte Durchflussraten bei einem hervorragenden Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für hervorragende Leistung. CPC-Kupplungen sind leckagefrei, um schmutzfreies Trennen zu gewährleisten, was für das sichere Handling von Pufferlösungen und Reagenzien erforderlich ist. Die Verwendung von CPC-Fluidverbindern trägt dazu bei, die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, Anwendungsfehler zu minimieren und die Betriebszeit der Geräte zu maximieren – alles wichtige Faktoren für hohe Produktivität und Zuverlässigkeit.

Robust und zuverlässig

Um die unterschiedlichen Arten von Pufferlösungen und Reagenzien handhaben zu können, gibt es CPC-Fluidverbinder für die Medizin in einer wachsenden Vielfalt an Größen, Anschlussoptionen und Werkstoffen; dazu gehören auch technische Polymere wie PEEK oder PVDF. Eine breites Spektrum an Konfigurationen ist verfügbar (wie z. B. ein 45GL-Flaschenverschluss mit einer integrierten Schnellverschlusskupplung oder einem FitQuik® Fitting), um die spezifischen Anforderungen von Diagnosegeräten zu erfüllen. Alle CPC-Konnektoren und -Kupplungen werden strengen Tests unterzogen, um die Produktspezifikationen zu erfüllen; dazu gehören Werkstofftests, Produktprüfungen und Belastungsproben bis hin zum Ausfalltest.

Einfache Wartung

Wenn Ihre Prüfsysteme gewartet werden müssen, sorgt die CPC-Daumentaste für intuitives und schnelles Trennen. Die leckagefreien Schnellverschlusskupplungen von CPC wurden für einfache Wartung entwickelt und ermöglichen eine sichere und schnelle Reparatur, die das Test-Equipment wieder betriebsbereit macht. Die einfach zu bedienende Daumentaste sorgt für eine einfache und schnelle Installation und Systemwartung.

Gewissheit einer sicheren Verbindung

Mit dem schlanken Design und einer ergonomisch gestalteten Daumentaste ermöglichen medizinische CPC-Fluidverbinder und -Kupplungen die Bedienung mit einer Hand. Der hörbare "CPC-Klick“ lässt Techniker wissen, wenn die Puffer- und Reagenzienleitungen angeschlossen sind. Mit geringem Kraftaufwand können CPC-Konnektoren ganz einfach eine Verbindung herstellen.

Lieferkettensicherheit

Ein starkes Lieferkettenmanagement erfüllt schwierige Spezifikationen und Qualitätsanforderungen. Das Programm umfasst die Kontrolle des Herstellungsprozesses, von den Rohstoffen bis hin zur Fertigung des Endprodukts. Investitionen in zusätzliche Kapazitäten und redundante Fertigung stellen Kapazitäten dann sicher, wenn sie benötigt werden. Medizin-Kunden vertrauen auf CPC und vor allem auf ein solides Lieferkettenmanagement mit genauen Lieferzeiten, der Identifizierung und Kommunikation potenzieller Verzögerungen.