Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

MC NSF-Serie

See MC NSF-Serie Products

Die Kupplungen der MC-Serie sind robust, die Konstruktion aus verchromtem Messing sorgt für lange Lebensdauer. Die MC-Serie ist auch in Hochtemperaturausführung lieferbar und ausgelegt für höhere Drücke. Sie ermöglicht ein bequemes Verbinden und Trennen mit einer Hand.

Die Serie bietet hohe Flexibilität mit zahlreichen Konfigurationen und Anschlussvarianten und ist sowohl mit den Acetal-Kupplungen der PMC-Serie kombinierbar als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PMC12-Serie.

Produkte & Downloads

PDF icon Spec Sheet

MC Series

Spec Sheet available for download now.

 
Eigenschaften Vorteile

Werkstoff Messing

Langlebigkeit bei gleichzeitiger Eignung für hohe Drücke und Temperaturen 

Kompatibilität

Kombinierbar mit Kupplungen der Serien PMC und PMC12

Hitzebeständig Betriebstemperatur von bis zu 204°C (400°F) möglich

Buna-N O-Ring für Lebensmittelanwendungen

Geeignet für Getränkeleitungen

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 17,3 bar (250 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F

Material:

Hauptkomponenten und Ventil: Messing, verchromt
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventil: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N

Other

Farbe: Chrom
Schlauch-Anschluss: Von 3,2mm bis 6,4mm ID (von 1/8" bis 1/4" ID)

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

15500

15500

1/8 NPT Valved Coupling Body (MCD1002 NSF)

15900

15900

1/4 NPT Valved Coupling Body (MCD1004 NSF)

16900

16900

1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body (MCD1304 NSF)

17100

17100

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (MCD1702 NSF)

17200

17200

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (MCD1704 NSF)

Inserts

15100

15100

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (MCD2304 NSF)

17300

17300

1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (MC2402 NSF)

18000

18000

1/4 NPT Valved Coupling Insert (MCD2404 NSF)

18600

18600

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert (MCD4004 NSF)

19400

19400

1/8 Hose Barb Valved Coupling Insert (MCD2202 NSF)

19600

19600

1/4 Hose Barb Valved Coupling Insert (MCD2204 NSF)