Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?
}

MPC-Serie

See MPC-Serie Products

Die MPC-Serie ermöglicht leichte Bedienung und erhöhte Sicherheit für die meisten Ihrer anspruchsvollen Anwendungen. Wählen Sie aus einer vollständigen Palette von Verbindern und Konfigurationen, für Schläuche von 3,2mm, 6,4mm und 9,5 mm ID, inkl. druckdichter Kappen und Stecker. Kupplungen und Kappen werden mit einem optionalen Sicherungsmechanismus angeboten, um ein versehentliches Entkuppeln zu verhindern. Zudem können die Kupplungshälften in gekuppeltem Zustand frei rotieren und reduzieren somit ein Abknicken der Schläuche.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Ergonomische Entriegelungstaste Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
USP Klasse VI Materialien Erfüllen Anforderungen der Biokompatibilität
Sterilisierbar: Autoklav, EtO, Elektronen- oder Gammastrahl Robust und kostensparend für Einweganwendungen
Schlauchtülle ohne Schweißnähte Minimiert Flüssigkeitsturbulenzen
BSE/TSE freies Material Erfüllt ADCF-Anforderungen

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 4,1 bar (60 psi) 
Betriebstemperatur: ABS: -40°C bis 71°C / -40°F bis 160°F
Polycarbonat: -40°C bis 121°C / -40°F bis 250°F
Polysulfon: -40°C bis 149°C / -40°F bis 300°F

Material

Hauptkomponenten: ABS (weiss), USP Klasse VI
Polycarbonat (violett), USP Klasse VI, ADCF
Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF
Verschluss-Sicherung: Polysulfon (weiss), USP Klasse VI , ADCF
Entriegelungstaste: PVDF (weiss), USP Klasse VI, ADCF
O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF und Buna-N (schwarz), USP Klasse V

Sterilisationsmethoden

Gammastrahl: Bis zu 50 kGy
Autoclav: Polycarbonat: Bis zu 121°C (250°F) für 30 Minuten, bis zu 10 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.
Polysulfon: Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten, bis zu 25 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.

Other

Schlauch-Anschluss: 3,2mm, 6,4mm und 9,5mm ID (1/8", 1/4" und 3/8" ID)

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 79,25 max. (Cv ~ 5.5 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Validierungsberichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Products

/

Filters

No available filters

MPC17002T03

MPC17002T03

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17002T39

MPC17002T39

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17004T

MPC17004T

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17004T03

MPC17004T03

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17004T39

MPC17004T39

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17006T

MPC17006T

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17006T03

MPC17006T03

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17006T39

MPC17006T39

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPCK17002T03

MPCK17002T03

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body With Lock

MPCK17002T39

MPCK17002T39

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body With Lock

MPC22002T03

MPC22002T03

1/8 Hose Barb Non-Valved Class VI Polycarbonate Coupling Insert

MPC22004T

MPC22004T

1/4 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

MPC22006T

MPC22006T

3/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert