Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Kappen für Schnellverschlusskupplungen

Kappen

CPC bietet zahlreiche unterschiedliche Produkte an, die sich mit Laborflaschen verbinden lassen. Von kundenspezifischen 45 mm GL-Kappen mit integrierter Schnellkupplung und hydrophober Entlüftung bis hin zu Produkten, die in Kappen mit vorhandener 1/4-28-Bohrung geschraubt werden können – CPC hat das Produkt, das Ihren Anforderungen entspricht. Ergänzen Sie die handelsüblichen Flaschenverschlusskappen mit Plattenmontage-Kupplungen. Schnellkupplungskappen ergmöglichen den schnellen, sicheren und leckagefreien Wechsel von Verbrauchsmaterialien. 

Produktserien

CPC-Kupplungen vereinfachen das Fluid-Dispensing

Anstichkupplungen (Puncture Seal Dispensing-Kupplungen) verbinden ein geschlossenes System mit Bag-in-Box-Behältern und flexiblen Behältern oder Flaschen mit SP400 38-mm-Gewinde. Die Puncture Seal Dispensing-Kupplung ermöglicht einen sauberen und sicheren Transport und eine sichere Dosierung von Schüttgut. Das System besteht aus einer Anstichdichtungs-Verschlusskappe und einer speziell entwickelten Schnellverschlusskupplung. 

Error Showing Content - please login as admin for details.
Error Showing Content - please login as admin for details.
Error Showing Content - please login as admin for details.
Error Showing Content - please login as admin for details.