DPC

See DPC Products

Die DPC-Serie in 1/4“-Nennweite bietet einen Dual-Anschluss in formvollendetem Design. Die Kupplungen bieten bei kompakter Ausführung einen ausgezeichneten Durchfluss; die Daumentaste ermöglicht eine einfache Bedienung und gleichzeitiges Verbinden und Trennen von zwei Schlauchverbindungen. Die DPC-Serie wird aus dem Thermoplast POM hergestellt und ist mit Schlauchtüllen-Anschluss in Ausführungen mit und ohne Absperroption erhältlich. 

Produkte & Downloads

Eigenschaften
Vorteile
Eine Daumentaste Intuitives Verbinden und Trennen von zwei Verbindungen in einem Arbeitsschritt
Kodierter Anschluss von Stecker und Kupplung  Gewährleistet korrekte Durchflussrichtung
Kompaktes, modulares Design

Ansprechende, qualitativ hochwertige Ausführung in großer Produktvielfalt

Integrierte Anschlüsse Weniger bewegliche Teile, schnellere Montage und Installation

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: 0 °C bis 82°C (32°F bis 180°F)

Material

Hauptkomponenten und Ventil: Acetal
Entriegelungstaste: Acetal
Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N

Other

Farbe: Weiss mit blauer Entriegelungstaste
Schlauch-Anschluss: Von 6,4mm bis 9,5mm ID (Von 1/4“ bis 3/8“ ID)

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ̴ 18,44 max. (Cv ̴ 1,28 max.)
Kv ̴ 11,53 max. (Cv ̴ 0,80 max.)
Kv ̴ 10,09 max. (Cv ̴ 0,70 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Products

/

Filters

No available filters

DPC17004

DPC17004

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

DPC17006

DPC17006

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

DPCD17004

DPCD17004

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

DPCD17006

DPCD17006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Panel Mount Coupling Body

DPC22004

DPC22004

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

DPC22006

DPC22006

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

DPCD22004

DPCD22004

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

DPCD22006

DPCD22006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert