Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Datenübertragungs-Konnektoren für Identifikationszwecke

Die robusten Fluid-Transferfunktionen mit RFID-Funktionalität erfassen Fluid- und Produktnutzungsdaten und identifizieren den Gerätetyp oder die verbundenen Medien. Diese Konnektoren ermöglichen drahtlose Datenübertragungen zwischen Kupplungshälften, von denen eine einen RFID-Tag mit Informationen enthält und die andere ein RFID-Lesegerät, das den Tag sucht. Als Teil eines gut durchdachten Prozesses für das Fluidhandling identifizieren die IdentiQuik® -Kupplungen die Verwendung von Verbrauchsmaterialien und tragen dazu bei, die Leistungsfähigkeit zu verbessern und die Lebensdauer der Ausrüstung zu verlängern.

Identifikationsbeispiele für CPC IdentiQuik

Medizinische oder analytische Labore

  • Überwachung der Instrumentennutzung, um den Wartungsbedarf zu ermitteln
  • Benachrichtigung an Labortechniker, wenn Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen
  • Schutz der Markenintegrität, indem die Verwendung von OEM-Verbrauchsmaterialien sichergestellt wird 

Erfahren Sie mehr


IVD-Geräte

  • Aufzeichnung und Übertragung wichtiger Informationen, wie: 
    • Produktdaten (Herstellungsdatum, Chargen-/Seriennummer, Datum/Uhrzeit der Installation, Anzahl der verbleibenden Verwendungen usw.)
    • Autokalibrierungsparameter (Identifizierung des Mediums, Verfallsdatum usw.), und
    • Prozesskontrolle (Anzahl der abgeschlossenen Tests, Meldung des Testabschlusses)
  • Durchsetzung erforderlicher Grenzwerte für die eingesetzten Reagenzien
  • Validierung verbundener Medien, um sicherzustellen, dass OEM-Puffer und -Reagenzien verwendet werden

Erfahren Sie mehr


Druckausrüstung

  • Identifizieren von Verbindungsfehlern, noch bevor sie entstehen
  • Schutz von Marken und Ausrüstung durch Verwendung nur zugelassener Fluide
  • Sicherstellung der richtigen Tinte, um Druckkopf- oder Systemschäden zu vermeiden
  • Aufzeichnung und Übertragung wichtiger Informationen, wie:
    • Produktdaten (Herstellungsdatum, Chargen-/Seriennummer, Datum/Uhrzeit der Installation, verbleibende Tintenmenge usw.)
    • Autokalibrierungs-Parameter (Betriebseinstellungen der Maschine, Identifizierung der Medien, Verfallsdatum usw.) 

Erfahren Sie mehr


Additive Fertigung (3D-Druck)

  • Schutz von Marken und Ausrüstung durch Verwendung nur zugelassener Fluide
  • Sicherstellung des richtigen Materials, um Druckkopf- oder Systemschäden zu vermeiden
  • Aufzeichnung und Übertragung wichtiger Informationen, wie:
    • Produktdaten (Herstellungsdatum, Chargen-/Seriennummer, Datum/Uhrzeit der Installation, verbleibende Materialmenge usw.)
    • Autokalibrierungs-Parameter (Betriebseinstellungen der Maschine, Identifizierung der Medien, Verfallsdatum usw.) 

Erfahren Sie mehr


Bewährte Zuverlässigkeit

RFID-fähige CPC IdentiQuik-Kupplungen und -Konnektoren sind so konzipiert, dass sie auf einfache Weise Nutzungsdaten über Fluide und Verbrauchsmaterialien liefern. Diese intelligenten Konnektoren zur Datenübertragung sind oft eine kritische Komponente in Fluidhandling-Systemen, da sie wichtige Produkt- und Prozessdaten speichern und übertragen.  Das benutzerfreundliche ergonomische Design verbessert die Anwendung, während die RFID-Technologie einen Überblick über die Nutzung der Ausrüstung oder des Verbrauchsmaterials behält und Falschverbindungen verhindert, die potenziell teure Ausrüstung gefährden können.

Lange Lebensdauer

CPC IdentiQuik-Konnektoren für die Datenübertragung haben optimierte Durchflussraten bei einem hervorragenden Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung. Die RFID-Technologie, die in ausgesuchten CPC-Kupplungen integriert ist, erhöht die  Benutzerfreundlichkeit, minimiert Anwenderfehler und erfasst Nutzungsdaten – alles wichtige Faktoren für hohe Produktivität und Zuverlässigkeit.

Robust und zuverlässig

Die IdentiQuik-Konnektoren für die Datenübertragung sind aufgrund der vielfältigen Fluidarten in einer wachsenden Vielfalt von Größen, Anschlussmöglichkeiten und Werkstoffen erhältlich; dazu gehören auch technische Polymere. 

Unkomplizierte Wartung

Die innovative CPC-Daumentaste sorgt für ein intuitives und schnelles Trennen, um eine einfache Wartung zu ermöglichen. Non-Spill Schnellverschlusskupplungen von CPC ermöglichen eine sichere und schnelle Reparatur, um die Ausrüstung wieder betriebsbereit zu machen. IdentiQuik- Kupplungen liefern die Nutzungsdaten, die die Zuverlässigkeit der Ausrüstung erhöhen und die betriebliche Effizienz verbessern können.

Gewissheit einer sicheren Verbindung

Mit ihrem schlanken Gehäuse und der ergonomisch geformten Daumentaste ermöglichen die  Kupplungen und Konnektoren mit RFID-Funktion die Bedienung mit einer Hand; der hörbare "CPC-Klick" stellt sicher, dass der Benutzer die Gewissheit hat, wenn die Flüssigkeitsleitungen verbunden sind. Dank eines geringen Kraftaufwands beim Verbinden machen CPC-Konnektoren  es einfach, eine vollständige Verbindung sicherzustellen.

Lieferkettensicherheit

Ein starkes Lieferkettenmanagement erfüllt schwierige Spezifikationen und Qualitätsanforderungen. Das Programm umfasst die Kontrolle des Herstellungsprozesses, von den Rohstoffen bis zur Fertigung des Endprodukts. Investitionen in zusätzliche Kapazitäten und redundante Fertigung stellen die Kapazitäten dann sicher, wenn sie benötigt werden. Mediz-Kunden vertrauen auf die Fähigkeit von CPC und vor allem ein solides Lieferkettenmanagement.

Error Showing Content - please login as admin for details.
Error Showing Content - please login as admin for details.