Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Konnektoren und Fittinge für die Beatmung

Die medizinische Beatmung umfasst Methoden und Therapien, die Patienten den nötigten Sauerstoff zum Atmen zuführt. Es gibt zwei Hauptformen der Beatmung – mechanische Beatmung und Sauerstofftherapie. Beide Arten der Beatmung werden als Schlüsselbehandlungen bei Atemproblemen eingesetzt.

Mechanische Beatmung – Wenn Patienten nicht selbstständig atmen können

Bei der mechanischen Beatmung wird Sauerstoff durch ein externes Gerät, das über Schläuche mit CPC-Schnellkupplungen oder Beatmungs-Fittingen mit dem Patienten verbunden ist, zu den Lungen transportiert und Kohlendixid abgeleitet. Es handelt sich um eine Maschine, die entwickelt wurde, um einen Patienten zu beatmen, der nicht atmen kann oder unzureichend atmet. Das Beatmungsgerät leitet eine künstliche Beatmung ein, indem es Sauerstoff in die Lungen drückt, um ihn im ganzen Körper zu verteilen.

Darstellendes Diagramm einer mechanischen Beatmung

Sauerstofftherapie – Wenn der Patient nicht ausreichend Sauerstoff bekommt

Die Sauerstofftherapie verwendet eine zusätzliche Sauerstoffquelle, um den Sauerstoffgehalt im Blut zu kontrollieren und eine Kohlenmonoxidtoxizität zu verhindern. Sauerstoff wird in flüssiger oder gasförmiger Form über Schläuche abgegeben, die mit CPC-Beatmungs-Fittingen oder Schnellkupplungen verbunden sind. Das Sauerstoffgerät kann an andere medizinische Geräte wie Beatmungsgeräte und CPAP-Geräte (Continuous Positive Airway Pressure) angeschlossen werden, um die Effizienz der Behandlung zu verbessern. 

Tief durchatmen – CPC-Beatmungs-Konnektoren und -Fittinge unterstützen Sie dabei

CPC-Konnektoren und -Fittinge werden von OEM's für Beatmungsgeräte verwendet, um sicherzustellen, dass ihre Maschinenschläuche einfach und ohne Leckagen angeschlossen werden können. Mit präzise gefertigten Schlauchtüllen und Gewindeformen umfasst das breite Sortiment an Beatmungs-Konnektoren und -Fittingen T- und Y-Verbinder, gerade Anschlüsse, Schraubgewinde, Mehrfachverbinder und mehr, die für medizinische Anwendungen geeignet sind. Auch für die begrenzte Verwendung oder Einmalanwendung sind CPC-Beatmungs-Konnektoren und -Fittinge die bevorzugte Wahl, wenn qualitativ hochwertige, präzisise gefertigte Flüssigkeitskomponenten für Anwendungen mit kleinem Durchfluss gesucht werden. 

Bewährte Zuverlässigkeit

CPC-Kupplungen und -Fittinge wurden speziell für Beatmungsgeräte entwickelt. Sie ermöglichen eine Zuführung des Sauerstoffs ohne Leckagen. Bedienerfreundliche, ergonomische Designs verbessern die Benutzerfreundlichkeit, wodurch Ablenkungen während der Anwendung minimiert und Falschverbindungen vermieden werden.

Lange Lebensdauer

Leckagefreie CPC Beatmungs-Konnektoren und -Fittinge liefern optimierte Durchflussraten bei einem hervorragenden Verhältnis von Durchfluss zu Größe für eine überragende Leistung. Mit leckagefreien Designs gewährleisten CPC-Schnellverschlusskupplungen zuverlässige Verbindungen, die im Krankenhaus und auch bei der Pflege zu Hause erforderlich sind.

Robust und zuverlässig

CPC bietet eine große Auswahl an Kupplungen und Fittingen, die mit den heute auf dem Markt erhältlichen mechanischen Beatmungs- und Sauerstofftherapiegeräten kompatibel sind. CPC-Kupplungen wurden entwickelt, um einwandfreie und sichere Lösungen für den Umgang mit Sauerstoff zu bieten. Alle medizinische Sauerstoffschlauch-Konnektoren und -Fittinge von CPC werden strengen Tests unterzogen, um die Produktspezifikationen zu erfüllen; dazu gehören Werkstofftests, Produktprüfungen und Belastungsproben bis hin zum Ausfalltest.

Einfache Wartung

Wenn mechanische Beatmungs- und Sauerstofftherapie-Geräte repariert oder ersetzt werden müssen, sorgt die Daumentaste von CPC für intuitives und schnelles Trennen der Verbindung. Darüber hinaus sorgen leckagefreie Sauerstoffschlauch-Konnektoren und -Schnellkupplungen für den Schutz vor potenziell schädlichen Flüssigkeiten.

Gewissheit einer sicheren Verbindung

Die Konnektoren von CPC für die Medizin sorgen für eine saubere, schnelle und sichere Verbindung mit Beatmungsgeräten. Hochwertige FitQuik®Konnektoren von CPC sind Fittinge, die selbst bei den anspruchsvollsten Sauerstoffbeatmungs-Anwendungen eine sichere Verbindung gewährleisten. Diese Beatmungs-Fittinge verfügen über präzise gefertigte Schlauchtüllen und Gewindeformen, um jederzeit die richtige Passform zu gewährleisten.

Lieferkettensicherheit

Ein starkes Lieferkettenmanagement erfüllt schwierige Spezifikationen und Qualitätsanforderungen. Das Programm umfasst die Kontrolle des Herstellungsprozesses, von den Rohstoffen bis hin zur Fertigung des Endprodukts. Investitionen in zusätzliche Kapazitäten und redundante Fertigung stellen Kapazitäten dann sicher, wenn sie benötigt werden. Medizin-Kunden vertrauen auf CPC und vor allem auf ein solides Lieferkettenmanagement.