Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Konnektoren für Flüssigkeitskühlsysteme

Warum Flüssigkeitskühlung?

Da elektronische Systeme immer komplexer werden und mit höherer Leistung arbeiten, wird das effiziente Ableiten überschüssiger Wärme zu einem der größten Probleme, zumal Kunden nach kleineren Baugrößen mit weniger Gewicht und Lösungen in einem vorgegebenen Preissegment suchen. Flüssigkeitskühlung ist die Antwort. Um Ausfälle zu vermeiden und die Systemeffizienz zu verbessern, braucht man zuverlässige Schnellverschlusskupplungen für die Flüssigkeitskühlung.

Die steigende Nachfrage nach effizientem Wärmemanagement in der Computerindustrie, bei Elektrofahrzeugen (EVs) und medizinischer Ausrüstung ist maßgeblich für den Zuwachs dieser Branche. Da Wasser eine bis zu viermal höhere Wärmeableitungskapazität hat als Luft bei gleicher Masse und auch andere innovative Flüssigkeiten verwendet werden können, wird die Flüssigkeitskühlung schnell zur bevorzugten Methode im Thermal Management, da sie eine höhere Kühlleistung hat und effizienter ist.

Unser technisches Know-How ermöglichte das Design zuverlässiger Konnektoren für Flüssigkeitskühlsysteme

Mit dem zunehmenden Einsatz von Konnektoren in Flüssigkeitskühlsystemen verlangen Wärmetechnikingenieure leistungsstarke Schnellkupplungslösungen, die ihre Systeme kühl halten und dabei gleichzeitig einen Austausch von Komponenten unter Druck (Hot Swapping) ermöglichen und die Wartung erleichtern.

Die Wärmetechnikingenieure von CPC verstehen die Komplexität der Leistungsfähigkeit und Systemumgebung, wo die Kupplungen für die Flüssigkühlung verwendet werden. Dank dieses Know-Hows und der gesammelten Erfahrungen wurden die zuverlässigen und robusten Everis®-Konnektoren (Schnellverschlusskupplungen) für Flüssigkeitskühlsysteme entwickelt, die mit einer umfangreichen Palette an Kühlmitteln kompatibel sind. Sie sind in einer Vielzahl von Werkstoffen, Größen und Konfigurationen erhältlich, um unterschiedlichen Systembedingungen gerecht zu werden.

Everis-Konnektoren für Flüssigkeitskühlsysteme sind ideal für die meisten Umgebungen mit Flüssigkeitskühlung – überall dort, wo heiße Elektronik effizient gekühlt werden muss. Everis-Konnektoren für Flüssigkeitskühlsysteme werden von Herstellern weltweit geschätzt und erleichtern die Kühlung von Elektronik, erhöhen die Betriebssicherheit und verbessern die Systemleistung.

CPC liefert seit mehr als 20 Jahren Schnellkupplungen für Flüssigkeitskühlsysteme

  • Hochleistungspolymere, vernickeltes Messing, Edelstahl und Aluminium
  • Konfigurationen mit und ohne Daumentastenverriegelung und Winkelanschlüsse
  • Schlauchtüllen und arretierende Schlauchtüllen von 3,2 mm  bis 12,7 mm (1/8” bis 1/2”)
  • EPDM- und FKM-Dichtungsoptionen

Wir setzen unsere Präzisionsarbeit mit der Entwicklung zweckbestimmter Verbinder und Produkte für Flüssigkeitskühlsysteme fort, die in der Computertechnik, beim Laden von Elektrofahrzeugen und in der Medizinelektronik eingesetzt werden; überall dort, wo bedeutende Thermal Management-Systeme hohe Qualität und Leistung verlangen.

HIer unser komplettes Sortiment der Everis-Schnellkupplungen für Flüssigkeitskühlsysteme