Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Elektrofluidische Schnellverschlusskupplungen

HIER DIE RFID- UND ELEKTROFLUIDISCHEN PRODUKTE

Mit CPC IdentiQuik®-Konnektoren Fluidhandling-Prozesse neu definieren

Mit den RFID- und elektrofluidischen Schnellkupplungen werden die Möglichkeiten zur Kontrolle, zum Schutz und zur Rationalisierung von Fluidhandling-Prozessen neu definiert. Die IdentiQuik-Serie nutzt die RFID-Technologie nicht nur für den Fluid-Transfer, sondern auch für den automatischen Austausch wichtiger Informationen wie Gerätetyp, angeschlossene Medien, Status der Leitungsverbindung sowie Fluid- und Produktdaten, um Falschverbindungen zu vermeiden oder Prozessschritte zu validieren. Verwenden Sie RFID-Funktionen, um die Anzahl der Maschinenzyklen zu überprüfen, die Qualitätskontrolle zu verbessern und die Dosierung eines Fluids für ihre Geräte automatisch zu kalibieren.

Produktserien

Besseres Gerätedesign mit elektrofluidischen  CPC-Schnellkupplungen

Machen Sie die Frontseite von Anlagen und Geräten mit elektrofluidischen Schnellkupplungen optisch ansprechender. CPC Hybrid-Konnektoren vereinen Verbindungen, die Strom, Signale, Luft oder Fluide in einem einzigen benutzerfreundlichen Konnektor. Sie helfen, Falschverbindungen zu beseitigen, indem sie einen integrierten Verbindungspunkt zum Schutz der Ausrüstung bieten.