Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

DrumQuik Universal Dispensing Adapter

See DrumQuik Universal Dispensing Adapter Products

Die DrumQuik Universal-Dispensing Adapter (UDA) verändern Ihren Umgang mit Chemikalien. Die UDA-Serie wurde speziell für Anwender entwickelt, die sichere Anschlüsse an Fässer und IBC benötigen. Gleichzeitig können sie diese Adapter aber auch für andere Behälter verwenden, wie Nalgene-Flaschen und Kanister mit Kappenverschluss. Die Universal-Dispensing-Adapter sind die beste Lösung, wenn ein Tauchrohr wieder verwendet oder zwischen zwei Systemen ausgetauscht wird

Die UDA-Adapter passen an alle herkömmlichen Container mit Spundstopfen und Kappen. Die Adapter-Ports ermöglichen die gleichzeitige Entnahme der Chemikalien und auch eine Entlüftung. Ein dritter Port kann für die Rezirkulation mit einer Dosierpumpe verwendet werden. Die DrumQuik 3-Port UDA erleichtern einen einfachen, tropffreien Fassaustausch und ermöglichen eine flexible Chemikalienentnahme in einem geschlossenen System. Optionale Systemkomponenten sind Bodenventile, Luftfilter und Rückschlagventile zur Entlüftung.

Eigenschaften Vorteile
Schnelles Verbinden/Trennen Schnellerer Behälter-Austausch
Automatische Absperrventile Unterbrechen den Durchfluss beim Trennen
Fass-Einsatz als Einmalartikel Reduziert den Kontakt mit Chemikalien und vermeidet unsauberes Handling

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: 0°C bis 49°C (-32°F bis 120°F)

Materialien

Hauptkomponenten: Naturfarbendes, reines Polypropylen– für den 3-Port UDA wird FDA freigegebenes Polypropylen verwendet, das frei von tierischen Bestandteilen ist.
O-Ringe: UDA: keine, 3-Port UDA: Lebensmittelgeeignetes EPDM (wahlweise FKM)
Schmiermittel: keine
Kupplung: Reines Polypropylen
Feder (nur in der Kupplung): 316 Edelstahl, Hastelloy C, reines PEEK UHP, PPS oder mit Teflon beschichteter 316 Edelstahl (TESS)
Anzahl der Ports: UDA: keine; 3-Port UDA: drei; ein 1/2“ NPT- Innengewinde Flüssigkeitsanschluss, ein 1/4“ NPT-Innengewinde Entlüftungsanschluss und ein 3/8“ NPT Rezirkulations-Port
Gewinde: UDA: passt an HFC, NSH & ChemQuik Serien mit 3/4” NPT-Außengewinde, 3-Port: passt an 3/4” NPT-Außengewinde
Tauchrohrlänge: UDA: Polypropylen 889 mm (37”) oder 1397mm (55”), 3-Port: Standard DrumQuik PRO oder PUR Tauchrohre aus HDPE

Drehmomentangaben

BCS 56x4: 27 N m (20ft-lbs)
2“ NPS (Metall-Fass): 20 N m (15ft-lbs)
2” NPS (Kunststoff-Fass): 27 N m (20ft-lbs)
2” Buttress: 27 N m (20ft-lbs)
Transport-Stopfen: handfest
Hinweis: Die oben gelisteten Drehmomentangaben sind allgemeine Empfehlungen, die u. U. an die jeweiligen Anwendungen angepasst werden müssen.
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Products

/

Filters

No available filters

Fittings, Valves and Accessories

2621400

2621400

Pipe Plug, 3/8 NPT (DrumQuik PRO)

DQUDA3P

DQUDA3P

3-Port UDA Adaptor Bulk Packaged

DQUDA3PKIT

DQUDA3PKIT

3-Port UDA Adaptor Kit includes EPDM O-Ring, Locking Nut, 35.5" (905mm) Dip-tube, 1/2" x 3/8" and 1/2" x 1/4" Reducer Bushings and 1/4" and 3/8" NPT Plugs

DQUDA3PKIT202

DQUDA3PKIT202

3-Port UDA Adaptor Kit includes FKM (Viton®) O-Ring, Locking Nut, 35.5" (905mm) Dip-tube, 1/2" x 3/8" and 1/2" x 1/4" Reducer Bushings and 1/4" and 3/8" NPT Plugs

O-Rings and Seals

2717000

2717000

AS568-214 EPDM, 3 Port UDA, Bulk Packaged O-Ring

2717100

2717100

AS568-214 FKM (Viton®), 3 Port UDA, Bulk Packaged O-Ring