Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Konnektoren für Flüssigkeitskühlsysteme: Aus Metall

Hier die Kupplungen aus Metall

Everis®-Schnellverschlusskupplungen für die Flüssigkeitskühlsysteme - mit und ohne Daumentastenverriegelung - sind in unterschiedlichen Metalllegierungen lieferbar. Die für die Everis-Produktpalette verwendeten Metalle sind in der Regel Legierungen, wie vernickeltes Messing, Aluminium oder Edelstahl. Bei der Spezifikation von Metall-Konnektoren müssen alle Teile des Flüssigkeitskreislaufs berücksichtigt werden, um die richtige Auswahl der Metalllegierung und des Dichtungsmaterials zu gewährleisten; gleichzeitig sollen Probleme, wie galvanische Korrosion, Kurzschluss oder das Aufquellen oder der Verschleiß von Teilkomponenten vermieden werden. CPC erleichtert die Auswahl des richtigen Konnektors für Ihre Flüssigkeitskühlung mit einer breiten Spektrum an Werkstoffen, Größen und Konfigurationen.

Produktserien

Produktmerkmale und -funktionen der Everis- Schnellverschlusskupplung aus Metall

  • Große Auswahl an Werkstoffen
  • Umfangreiches Größenspektrum
  • Ausgezeichnete Durchflussrate im Verhältnis zur Größe für ein optimales Durchfluss-Größen-Verhältnis
  • Mehrere Anschlussoptionen – dazu gehören unterschiedliche Schlauchtüllen- und Gewindeoptionen
  • Leichte Anwendung, ergonomische Daumentaste für die Möglichkeit der Einhandbedienung
  • Hörbarer "CPC Klick" und wahrnehmbare Bestätigung der Verbindung
  • Farbkodierung in blau oder rot zur einfachen Identifizierung der Kühlstrecken
  • Winkel- und Drehgelenkkonfigurationen für beengte Platzverhältnisse
  • Optionale Plattenmontage-Kits für sich selbst ausrichtende Steckverbinder ohne Daumentaste