Anmelden oder registrieren , um Produkte online zu bestellen
Ihr Warenkorb ist leer.
Zwischensumme:$0
Produkte durchsuchen nach:
The Product Specifier is the fastest resource to determine the right coupling for your application. Select the appropriate options from the drop-down menus in the Product Specifier fields to find the couplings suitable to your project requirements. Or, tell us your challenges and an expert engineer will help you find the best approach to address them with CPC connector products.
Die ästhetische Therapie konzentriert sich auf die Verbesserung des kosmetischen Erscheinungsbildes eines Patienten; dazu gehören Narben, Leberflecke, überschüssiges Fett, Besenreiser, Falten, unerwünschte Tätowierungen und mehr. Die verschiedenen, meist chirurgischen Eingriffe, sollen das körperliche Erscheinungsbild des Patienten verbessern, indem nicht-invasive bis minimal-invasive kosmetische Praktiken angewendet werden.
Die ästhetische Therapie hat sich von invasiven plastischen Operationen hin zu neuen nicht-invasiven Behandlungsmethoden entwickelt. Diese aktualisierten Technologien ermöglichen es den heutigen ästhetischen Ärzten und Kosmetiktechnikern, Verfahren mit einem geringen Risiko postoperativer Komplikationen anzubieten. Heutzutage möchten Patienten schnelle, nicht-invasive Eingriffe mit geringer Ausfallzeit und sehr geringem Risiko.
Laut einem Bericht der American Association of Aesthetic Medicine and Surgery soll der weltweite Markt für medizinische Therapie bis 2025 15,9 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber 9,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020, bei einer CAGR von 10,9 %.
Hersteller benötigen für die ästhetische Therapie effiziente, einfach zu bedienende Geräte, die ständig verfügbar sind. CPC versteht, wie Konnektoren und Kupplungen Produktdesignern helfen, die Funktionalität zu verbessern, das Design zu rationalisieren und die Gerätezuverlässigkeit zu optimieren. Mit einem dezidierten Fokus auf die Verbindungstechnologie für das Fluidhandling erweitert das Ingenieurteam von CPC auch weiterhin das umfangreiche Sortiment an CPC-Konnektoren, das in medizinischen Geräten und Systemen der ästhetischen Therapie verwendet wird.
Führende Produktentwickler in der ästhetischen Medizin wissen, dass CPC-Konnektoren:
Von Standard-Konnektoren bis hin zu speziellen Anschlüssen, wie sterilen Verbindern, Mehrfach-Konnektoren und Verbindern mit integrierter RFID-Technologie (drahtloser Radiofrequenzidentifikation), hat CPC Konnektoren für ein umfangreiches Spektrum an Anwendungen in der ästhetischen Therapie. Medizin-Konnektoren von CPC sorgen für saubere, schnelle, sichere und intelligente Geräteverbindungen.
Laserverfahren zur Entfernung von Tätowierungen verwenden einen hochintensiven Lichtstrahl, um die Farben einer Tätowierung in kleine Partikel aufzubrechen, die das körpereigene Immunsystem absorbieren kann. Während des Verfahrens erzeugt der Laserstrahl Wärme, was dazu führen kann, dass das Handstück am Laser so heiß wird und der Bediener es u.U. nicht mehr halten kann.
Zirkulierende Flüssigkeit zum Kühlen von Laserhandstücken sowie Handstücken anderer ästhetischer Geräte. Diese Handstücke werden an eine Hauptkonsole angeschlossen, wo sie nach Bedarf für verschiedene Verfahren ausgetauscht werden. Der CPC Hybrid-Verbinder ermöglicht ein einfaches und schnelles Wechseln von Handstücken, Versorgungsleitungen und anderen modularen Werkzeugen und verbessert so die Effizienz und die Versorgung. Die vom Hybrid-Konnektor verwendete Dry-Break-Technologie stellt sicher, dass die Ausrüstung trocken und unbeschädigt bleibt.